UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Cable altamente flexible para sensor/actuador, libre de halógenos, resistente a una amplia variedad de medios químicos

Cables para cableado de sensores/actuadores en entornos exigentes. Para uso en cadenas de arrastre, libre de halógenos, para conectar con conectores M8 y M12.

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Excelente resistencia a la intemperie.
  • Flexible a bajas temperaturas

Componentes complementarios de automatización de LappAlimentación y BebidasApto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosresistente al fríoCadenas portacablesResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEECOLAB

Referencia DenominaciónDimensión en mm²Diámetro exterior [mm]ColorColor de la cubiertaÍndice de cobre [kg/km]Unidad base

Precio (base)

7038897
UNITRONIC ROBUST S/A FD 4X0,254x0.254,9negronegro10,2
7038895
UNITRONIC ROBUST S/A FD 3X0,343x0,345negronegro9,8
7038894
UNITRONIC ROBUST S/A FD 4X0,344x0,345,4negronegro13,1
7038896
UNITRONIC ROBUST S/A FD 5X0,345x0,345,9negronegro16

Beneficios

  • Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
  • Resistente al contacto con bioaceites, emulsiones, grasas y ceras de origen vegetal, animal o sintético
  • Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
  • Apto para limpieza con vapor
  • Buena resistencia a compuestos de amoníaco y biogases

Ámbito de uso

  • Tecnología de automatización
  • Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos

Características de producto

  • Buena resistencia química frente a liquidos hidráulicos basados en éster
  • Resistente al ozono, la radiación UV y la intemperie conforme a EN 50396 y HD 605 S2
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Resistente a la torsión
  • Libre de halógenos

Norm references / Approvals

  • Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas
  • ECOLAB®
    Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección

Composición de producto

  • Hilos extrafinos de cobre desnudo
  • Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
  • Código de colores:
    3 pines: marrón, azul, negro
    4 pines: marrón, blanco, azul, negro
    5 pines: marrón, blanco, azul, negro, gris
  • Cubierta exterior de TPE especial
  • Color de cubierta: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • según EN 60947-5-2

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Móvil: 5 veces el diámetro exterior
  • Instalación fija: 3 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -40°C a +90°C
  • Instalación fija: -50ºC a +90ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipos adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.