UNITRONIC® SENSOR
Cable flexible para cableado de sensores/actuadores
Cables para cableado de sensores/actuadores para conectar con conectores M8 y M12.
- Fácil preparación de la instalación
- Reconocido por UL (LifYY A)
Beneficios
- Cableado muy sencillo (trazas, mangueras, armarios de distribución)
- Fácil de aislar y pelar
- Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
Ámbito de uso
- Tecnología de automatización
- Cableado sensor/actuador
Características de producto
- Color del conductor conforme a DIN EN 50044
- Versión en negro: resistente a la radiación UV
- Para mayor esfuerzo mecánico (LifY11Y/Desina)
Norm references / Approvals
- Reconocido por UL (LifYY A)
Composición de producto
- Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
- Aislamiento de PVC
- Código de colores:
3 pines: marrón, azul, negro
4 pines: marrón, blanco, azul, negro
5 pines: marrón, blanco, azul, negro, gris - DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk
- Cubierta exterior: PVC o PUR
- Color de cubierta: negro (RAL 9005)
- DESINA amarillo (RAL 1021)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 300 V
Formación del conductor
- Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
Radio de curvatura mínimo
- Móvil: 15 veces el diámetro exterior
- Instalación fija: 8 x diámetro exterior
Rango de temperaturas
- PVC/PVC:
Instalación fija: -40°C a +80°C
Uso flexible: de -5°C a +80°C - PVC/PUR:
Instalación fija: -30°C a +80°C
Uso flexible: -10°C a +80°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.