EPIC® H-A 32 AD-BO

Carcasa resistente para dos insertos

La carcasa metálica con sellado y perno de anclaje para una palanca doble es apta para sistemas de control y para instalaciones que ahorren espacio.

Base de metal compactas y robustas de tamaño doble H-A 32

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CE

No data available for display
Referencia Article descriptionMUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-A: base de montaje en panel (carcasa, pernos de anclaje para palanca doble)
70503000
H-A 32 AD-BOAG5

Beneficios

  • Para dos insertos de las series de menor tamaño H-A, H-D y sTA. Ahorro de espacio

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control

Características de producto

  • H-A case: Wall base
  • Pernos de anclaje para palancas dobles
  • Tapa protectora de metal
  • Junta plana incluida

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Junta: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • IP 40 (tapa cerrada)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.