UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y
Cable en espiral con cubierta de PUR para transmisión exacta de impulsos, sin apantallamiento
Cable en espiral UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - PUR, resistente a la abrasión, cable de datos y control para uso en procesamiento de datos, ingeniería de medición y de control
- Cable en espiral no apantallado con secciones transversales pequeñas
- Fuerzas de recuperación elevadas
- Cubierta exterior de PUR
Beneficios
- Longitudes extendidas de hasta 4 veces la longitud de la espiral sin extender
- Apto para máquinas y aparatos transportables
- Transmisión de señales de control y de medición
Ámbito de uso
- Para requisitos demandados en aplicaciones electrónicas
- En la ingeniería de medición, regulación y control
- Equipos de medición y manipulación
- Sistemas de transporte y transmisión.
Características de producto
- Resistencia a la abrasión y a cortes
- Sumamente flexible
- Libre de halógenos y no propagador de la llama
Composición de producto
- Base: UNITRONIC® FD P plus
- Conductor made of bare copper wires
- Aislamiento del conductor: base de poliolefina
- Cubierta exterior: poliuretano (PUR) mezcla
- Color cubierta exterior: gris
- Longitud de los extremos rectos: 1er extremo = 200 mm, 2º extremo = 600 mm
- Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable espiralizado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 6.0 Class-Description: cable en espiral
Código de identificación de conductores
- DIN 47100
Tensión de cresta de trabajo
- 250 V (no apto para aplicaciones de alimentación)
Formación del conductor
- Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
Tensión de prueba
- 1200 V
Rango de temperaturas
- Uso flexible: de -5 °C a +50 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda
