EPIC® H-B 16 SGRH
Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.
Dos palancas dobles, una carcasa básica alta y una entrada de cable conforman la robusta carcasa universal, apta para su uso en la industria del plástico.
- Más espacio interior para un cableado cómodo
- Versión con 2 palancas para una mayor seguridad
- Grado de protección UL50E probado
Beneficios
- El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Tecnología de luz y sonido
- Industria transformación de plásticos
Características de producto
- base de montaje en superficie, más alta
- 2 estribos transversales
- Una entrada de cable
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa:
aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
Palanca: acero revestido de cinc
Sellado: NBR
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
