EPIC® H-B 16 TGH-RO
Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.
La robusta carcasa metálica, con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple, está disponible en una versión con o sin empalmes intermedios.
- Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector
- Grado de protección UL50E probado
- Versión larga con mas espacio para el cableado
Beneficios
- El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos
- Más espacio interior para un cableado cómodo
- SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Tecnología de luz y sonido
- Industria transformación de plásticos
Características de producto
- Carcasa más alta
- Pernos para palanca simple
- Entrada de cable recta
- Modelos con / sin cuello
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa:
aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
Palanca: acero revestido de cinc
Sellado: NBR
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
- UL50 tipo 12 (con cierre)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
