FLEXIMARK® Cablemarking FCC

MARCADOR DE CABLES FLEXIMARK® FCC: marcador de cables personalizado de plástico con portacaracteres, para la fijación con bridas para cables.

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaAhorro en tiempo de instalaciónResistencia a ácidosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorAltura (mm)Marcador / unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Marcadores de PVC en color amarillo (no libres de halógenos)
83251300
Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 6 amarilloamarillo6.01
83251320
Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 9,5 amarilloamarillo9.51
83251350
Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 19 amarilloamarillo19.01
Etiquetas LFL de poliéster en color amarillo (libres de halógenos)
83274670
Marcador de cables FLEXIMARK® LFL 9,5-35 amarillo FCCamarillo9.51
Marcadores de PVC en color blanco (no libres de halógenos)
83251301
Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 6 blancoblanco6.01
83251321
Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 9,5 blancoblanco9.51
83251351
Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 19 blancoblanco19.01

Beneficios

  • Preparación e instalación rápidas
  • Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Ámbito de uso

  • For cable marking

Aviso

  • Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
  • Permite la impresión en una o dos líneas
  • Sin limitación en la longitud del texto; el tamaño del texto se adapta a su longitud
  • Cómo realizar el pedido: los textos a imprimir deben enviarse mediante un archivo Excel al empleado responsable de LAPP junto con la solicitud de pedido
    Columna A: contenido de la línea 1
    Columna B: contenido de la línea 2
    Columna B o C: número de etiquetas/marcadores con el texto correspondiente
    Plantilla para realizar la petición:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Ámbito de entrega

  • Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL (halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)
  • Los señalizadores (incluyendo las bridas de sujeción) se entregan premontados
  • 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Dimensiones

  • Longitud del texto: 35 mm Longitud de la placa: 50 mm

Aviso

  • Brida de sujeción estándar:
    negra (142 x 2,4 mm)

Colores disponibles

  • Color estándar: texto en negro sobre fondo amarillo o blanco
  • Also available in green, blue and red

Material

  • Portacaracteres: Polietileno libre de halógenos
  • Etiquetas: de PVC no libres de halógenos o de poliéster libre de halógenos (versión LFL)

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.