e-Shop

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Las etiquetas FLEXIMARK® LFL son hojas en blanco para la identificación de cables con portacaracteres. El texto puede imprimirse en las etiquetas utilizando nuestro software e impresoras láser comerciales

La bolsa de muestras FLEXIMARK®contiene LFL 9,5-35 (n.º de artículo M3251010)

Gran resistencia químicaLibre de halógenosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorAnchura x longitud (mm)Marcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83254620
Etiqueta FLEXIMARK® LFL 6-35 YEWHamarillo/blanco6.0 x 35.023501
83254650
Etiqueta FLEXIMARK® LFL 9.5-17.5 YEWHamarillo/blanco9.5 x 17.531901
83254660
Etiqueta FLEXIMARK® LFL 9.5-28 YEWHamarillo/blanco9.5 x 28.020301
83254670
Etiqueta FLEXIMARK® LFL 9.5-35 YEWHamarillo/blanco9.5 x 35.014501
83254701Etiqueta FLEXIMARK® LFL 9.9-66 YEWHamarillo/blanco9.9 x 66.08401
83254690
FLEXIMARK® Label LFL 9.5-196 YEWHamarillo/blanco9.5 x 196.02901
83254710
Etiqueta FLEXIMARK® LFL 12-38 YEWHamarillo/blanco12.0 x 38.011501
83254714Etiqueta FLEXIMARK® LFL 15-45 YEWHamarillo/blanco15.0 x 45.07201
83254718
Etiqueta FLEXIMARK® LFL 19-50 YEWHamarillo/blanco19.0 x 50.05601
83254719
Etiqueta FLEXIMARK® LFL 19-100 YEWHamarillo/blanco19.0 x 100.02801

Beneficios

  • Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
  • Imprimible en ambos lados

Ámbito de uso

  • For cable marking
  • Etiquetas válidas para portacaracteres PTE, PTEF y CAB (ver capítulo "Portacaracteres y accesorios")

Aviso

  • Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
  • Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
  • Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ámbito de entrega

  • Hojas perforadas DIN A4

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Colores disponibles

  • Amarillo/blanco (imprimible en ambos lados)

Material

  • Poliéster libre de halógenos
  • Espesor: 0,175 mm

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.