Caracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® MR
FLEXIMARK® MR, tiras de caracteres grabadas hechas de acero inoxidable resistentes a ácido para identificación de cables en entornos exigentes
Incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)
Beneficios
- Señalización permanente, rápida y sencilla in situ
Ámbito de uso
- Sistema de señalización de cables y componentes
- Para el montaje, las tiras de caracteres se introducen en los portacaracteres de acero inoxidable NM
- Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil&gas, ferroviario)
Normas de referencia / Aprobaciones
- Certificado Achilles JQS
Aviso
- Caracteres cirílicos previa consulta
Ámbito de entrega
- Los sets contienen 200 marcadores de cada carácter
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Dimensiones
- Altura x anchura aprox. 9,5 x 6 mm
- Altura de caracteres: aprox. 6,8 mm
Material
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Rango de temperaturas
- de -80°C a +500°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.
