Caracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® MR

FLEXIMARK® MR, tiras de caracteres grabadas hechas de acero inoxidable resistentes a ácido para identificación de cables en entornos exigentes

Incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)

Ingeniería de plantaOil & GasCarrilApto para uso en exterioresGran resistencia químicaresistente al fríoResistente a la corrosiónResistente a aceitesResistencia a ácidosResistente a temperaturasResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia DenominaciónMarcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conjunto
83254122
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR SET 0-920001
83254120
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR SET A-Z52001
Números
83254179
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 12001
83254180
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 22001
83254181
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 32001
83254182
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 42001
83254183
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 52001
83254184
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 6/92001
83254185
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 72001
83254186
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 82001
Letras
83254150
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 A2001
83254151
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 B2001
83254152
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 C2001
83254153
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 D2001
83254154
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 E2001
83254155
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 F2001
83254156
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 G2001
83254157
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 H2001
83254158
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 I2001
83254159
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 J2001
83254160
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 K2001
83254161
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 L2001
83254162
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 M2001
83254163
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 N2001
83254164
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 O/02001
83254165
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 P2001
83254166
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Q2001
83254167
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 R2001
83254168
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 S2001
83254169
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 T2001
83254170
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 U2001
83254171
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 V2001
83254172
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 W2001
83254173
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 X2001
83254174
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Y2001
83254175
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Z2001
83254177
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Ä2001
83254178
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Ö2001
83254201
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Ü2001
Símbolos
83254192
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 +2001
83254191
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 -2001
83254194
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 /2001
83254195
Tira de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20.2001
83254199
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 :2001
83254198
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 ~2001
83254193
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 =2001
83254200
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 Earth (tierra)2001
83254196
Tira de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20.2001
83254202
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20 (2001
83254189
Tiras de caracteres FLEXIMARK® MR 10-20P en blanco2001

Beneficios

  • Señalización permanente, rápida y sencilla in situ

Ámbito de uso

  • Sistema de señalización de cables y componentes
  • Para el montaje, las tiras de caracteres se introducen en los portacaracteres de acero inoxidable NM
  • Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil&gas, ferroviario)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificado Achilles JQS

Aviso

  • Caracteres cirílicos previa consulta

Ámbito de entrega

  • Los sets contienen 200 marcadores de cada carácter

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Dimensiones

  • Altura x anchura aprox. 9,5 x 6 mm
  • Altura de caracteres: aprox. 6,8 mm

Material

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Rango de temperaturas

  • de -80°C a +500°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.