Portacaracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® NM
FLEXIMARK® portacaracteres NM para identificación de cable hechos de acero inoxidable resistente a ácidos
La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene PR 1 NM 7 (n.º de artículo M3251010)
Beneficios
- Señalización permanente, rápida y sencilla in situ
Ámbito de uso
- Sistema de señalización de cables y componentes
- Para el montaje de caracteres de acero inoxidable MR
- Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil&gas, ferroviario)
Normas de referencia / Aprobaciones
- Certificado Achilles JQS
Aviso
- Se pueden fijar con brida de sujeción (máx. 7,9 mm de ancho) o con tornillos (hasta 3 mm de Ø máx.)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Dimensiones
- La tolerancia dimensional es +/- 1,5 mm
Info
- Altura aprox. 11 mm
- Ø agujero roscado: 3 mm
Material
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Rango de temperaturas
- de -80°C a +500°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.
