Portacaracteres de acero inoxidable FLEXIMARK® NM

FLEXIMARK® portacaracteres NM para identificación de cable hechos de acero inoxidable resistente a ácidos

La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene PR 1 NM 7 (n.º de artículo M3251010)

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaresistente al fríoResistente a la corrosiónResistencia a ácidosResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia DenominaciónLongitud (mm)Número máximo de caracteresMarcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83254214
FLEXIMARK® PR10 NM448.06501
83254213
FLEXIMARK® PR10 NM560.08501
83254212
FLEXIMARK® PR10 NM784.012501
83254211
FLEXIMARK® PR10 NM9108.016501
83254215
FLEXIMARK® PR10 NM11176.026501
83254210
FLEXIMARK® PR10 NM24288.046501

Beneficios

  • Señalización permanente, rápida y sencilla in situ

Ámbito de uso

  • Sistema de señalización de cables y componentes
  • Para el montaje de caracteres de acero inoxidable MR
  • Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil&gas, ferroviario)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificado Achilles JQS

Aviso

  • Se pueden fijar con brida de sujeción (máx. 7,9 mm de ancho) o con tornillos (hasta 3 mm de Ø máx.)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Dimensiones

  • La tolerancia dimensional es +/- 1,5 mm

Info

  • Altura aprox. 11 mm
  • Ø agujero roscado: 3 mm

Material

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Rango de temperaturas

  • de -80°C a +500°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.