Portacaracteres FLEXIMARK® PTEF/ CAB

Portacaracteres FLEXIMARK® de PTEF precortados, para la identificación de cables con etiquetas o tiras de caracteres. Para montaje con bridas.

La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene PTEF 9,5-35 (n.º de artículo M3251010)

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosResistencia a ácidosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)Marcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Sin bridas de sujeción
83254974
FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR8.763547501
83254960
FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR12.29,51830501
83254961
FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR12.29,52840501
83254963
FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR12.29,53547501
83254962
FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR12.29,53850501
83254964
FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR12.29,55870501
83254965
FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR12.29,57082501
83254976
FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR14.8122840501
83280006
FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR14.8121830501
83254977
FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR14.8123850501
83254978
FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR14.8125870501
83254982
FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR21.7195062501
Con bridas de sujeción
83259091
FLEXIMARK® CAB 6-35 TR8.763547501
83259087
FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR12.29,51830501
83259084
FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR12.29,52840501
83259088
FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR12.29,53547501
83259086
FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR12.29,55870501
83259078
FLEXIMARK® CAB 12-18 TR14.8121830501
83259079
FLEXIMARK® CAB 12-28 TR14.8122840501
83259080
FLEXIMARK® CAB 12-38 TR14.8123850501
83259081
FLEXIMARK® CAB 12-58 TR14.8125870501
83259070
FLEXIMARK® CAB 19-50 TR21.7195062501

Beneficios

  • Ahorra costes, al ahorrar el tiempo empleado para cortar
  • Etiquetas LFL para PC adaptadas a distintos tamaños de portacaracteres que se pueden introducir con facilidad
  • Protección adicional contra la radiación UV y diversas sustancias químicas

Ámbito de uso

  • Para FLEXIMARK® Flexilabels LFL así como para cintas industriales DYMO®
  • Para identificación del tubo conductor/cable
  • Montaje con bridas de sujeción de 2,6 mm o fijar con tornillos y remaches cuando se usen tapas en los extremos

Ámbito de entrega

  • PTEF: sin bridas de sujeción CAB: con bridas de sujeción (135x2,6mm)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Material

  • Polietileno libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • -75 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.