Impresoras por transferencia FLEXIMARK® SQUIX y EOS5*

Las impresoras por transferencia térmica FLEXIMARK® SQUIX y EOS 5 son impresoras por transferencia térmica de centrado medio con una resolución de 300 dpi para una impresión resistente y de alta calidad.

Soporte técnico gratuito disponible en inglés (teléfono: +4615577764, correo electrónico: support@fleximark.se)

CEULCCC

No data available for display
Referencia DenominaciónUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83259532
Impresora por transferencia térmica FLEXIMARK® EOS5/3001
83259602
Impresora de transferencia térmica FLEXIMARK® SQUIX 4/300M1
83259536
Cuchilla de corte FLEXIMARK® EOS51
83259603Cuchilla de perforación FLEXIMARK® PCU400 SQUIX1

Beneficios

  • Alta velocidad de impresión (hasta 150 mm/s)
  • Resolución de impresión: 300 dpi
  • Fácil control con el software FLEXIMARK®
  • Mantenimiento sencillo (limpieza del sensor de etiquetas, cambio del cabezal o rodillo de impresión), puede realizarse de forma autónoma

Ámbito de uso

  • Impresión en una variedad de materiales distintos (entre otros, el manguito retráctil FLEXIMARK®, el cable PUR y la señalización de componentes de espuma de TA)
  • Mediante el proceso de impresión por transferencia térmica, la superficie impresa es muy resistente al borrado y a los arañazos, así como a muchos aceites y productos químicos

Aviso

  • Para cortar, p. ej., tubos retráctiles, utilizar la cuchilla de corte opcional para EOS 5
  • Para perforar tubos retráctiles planos, utilizar la impresora por transferencia SQUIX con cuchilla de perforación opcional

Ámbito de entrega

  • Software FLEXIMARK®
  • La impresora por transferencia FLEXIMARK® SQUIX o EOS 5 con manual de instrucciones y manual de mantenimiento
  • Driver para Windows®
  • Cable de alimentación USB (longitud; 1,8 m)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 5.0 Class-Description: accesorios para fax/impresoras/equipos multifunción

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 6.0 Class-Description: accesorios para fax/impresoras/equipos multifunción

Dimensiones

  • SQUIX: 274X242x446 mm (HxAxP)
  • EOS5: 245X264x412 mm (HxAxP)

Rollos de etiquetas

  • Espesor del material:
    0,03-0,60 mm (SQUIX)
    0,05-0,60 mm (EOS5)
    Anchura del soporte:
    10-120 mm (SQUIX)
    10-116 mm (EOS5)
  • Máx. diámetro interior Ø: 38,0-100,0 mm (SQUIX) 38-76 mm (EOS5)

Cintas

  • Longitud de recorrido de hasta 500 m (SQUIX) o 360 m (EOS5)

Velocidad

  • EOS5: hasta 150,00 mm/s
  • SQUIX: Hasta 300,00 mm/s

Peso

  • SQUIX: 9,0 kg
  • EOS5: 5 kg

Material

  • Etiquetas o material continuo en rollos

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.