Rótulos de advertencia FLEXIMARK®
Identificación de seguridad según ISO 7010 de poliéster laminado para una identificación duradera
Todos los símbolos conforme a ISO 7010
Beneficios
- Especialmente resistentes a la radiación UV, la humedad y los productos químicos (p. ej. limpiacristales, alcohol, aceite)
- Resistente a los arañazos
- Alta capacidad de adhesión
Ámbito de uso
- Construcción de cuadros eléctricos
- Construcción de maquinaria
- Robotics
- Marcaje de seguridad en entornos industriales
- Uso en zonas interiores y exteriores
Características de producto
- Etiquetas autoadhesivas
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Bajo demanda
- Otros tamaños y símbolos
Colores disponibles
- Amarillo
Material
- Poliéster laminado (libre de halógenos)
Rango de temperaturas
- De -40 °C a +150 °C Procesamiento: mín. +10 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.
