Rótulos de advertencia FLEXIMARK®

Identificación de seguridad según ISO 7010 de poliéster laminado para una identificación duradera

Todos los símbolos conforme a ISO 7010

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosResistente a temperaturasResistente a radicación UV

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónDescripciónDimensiones en mmMarcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83880016
FLEXIMARK® W001 adh 25Símbolo de advertencia general25101
83880017
FLEXIMARK® W001 adh 50Símbolo de advertencia general50101
83880018
FLEXIMARK® W001 adh 100Símbolo de advertencia general100101
83880019
FLEXIMARK® W002 adh 25Advertencia de sustancias explosivas25101
83880020
FLEXIMARK® W002 adh 50Advertencia de sustancias explosivas50101
83880021
FLEXIMARK® W002 adh 100Advertencia de sustancias explosivas100101
83880049
FLEXIMARK® W012 adh 25Advertencia de tensión eléctrica25101
83880050
FLEXIMARK® W012 adh 50Advertencia de tensión eléctrica50101
83880051
FLEXIMARK® W012 adh 100Advertencia de tensión eléctrica100101
83880064
FLEXIMARK® W017 adh 25Advertencia de superficie caliente25101
83880065
FLEXIMARK® W017 adh 50Advertencia de superficie caliente50101
83880066
FLEXIMARK® W017 adh 100Advertencia de superficie caliente100101
83880076
FLEXIMARK® W021 adh 25Advertencia de sustancias inflamables25101
83880077
FLEXIMARK® W021 adh 50Advertencia de sustancias inflamables50101
83880078
FLEXIMARK® W021 adh 100Advertencia de sustancias inflamables100101
83880088
FLEXIMARK® W025 adh 25Advertencia de rodillos en sentido contrario25101
83880089
FLEXIMARK® W025 adh 50Advertencia de rodillos en sentido contrario50101
83880090
FLEXIMARK® W025 adh 100Advertencia de rodillos en sentido contrario100101
83880091
FLEXIMARK® W026 adh 25Advertencia de peligro debido a la carga de baterías25101
83880092
FLEXIMARK® W026 adh 50Advertencia de peligro debido a la carga de baterías50101
83880093
FLEXIMARK® W026 adh 100Advertencia de peligro debido a la carga de baterías100101

Beneficios

  • Especialmente resistentes a la radiación UV, la humedad y los productos químicos (p. ej. limpiacristales, alcohol, aceite)
  • Resistente a los arañazos
  • Alta capacidad de adhesión

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Construcción de maquinaria
  • Robotics
  • Marcaje de seguridad en entornos industriales
  • Uso en zonas interiores y exteriores

Características de producto

  • Etiquetas autoadhesivas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Bajo demanda

  • Otros tamaños y símbolos

Colores disponibles

  • Amarillo

Material

  • Poliéster laminado (libre de halógenos)

Rango de temperaturas

  • De -40 °C a +150 °C Procesamiento: mín. +10 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.