Señal de prohibición FLEXIMARK®

Identificación de seguridad según ISO 7010 de poliéster laminado para una identificación duradera

Todos los símbolos conforme a ISO 7010

Libre de halógenosResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia DenominaciónDescripciónDimensiones en mmMarcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83880190
FLEXIMARK® P003 adh 25No se permiten llamas abiertas, fuego, fuentes de ignición abiertas ni humo25101
83880191
FLEXIMARK® P003 adh 50No se permiten llamas abiertas, fuego, fuentes de ignición abiertas ni humo50101
83880192
FLEXIMARK® P003 adh 100No se permiten llamas abiertas, fuego, fuentes de ignición abiertas ni humo100101
83880202
FLEXIMARK® P007 adh 25Prohibido el paso a personas con marcapasos o desfibriladores implantados25101
83880203
FLEXIMARK® P007 adh 50Prohibido el paso a personas con marcapasos o desfibriladores implantados50101
83880204
FLEXIMARK® P007 adh 100Prohibido el paso a personas con marcapasos o desfibriladores implantados100101
83880253
FLEXIMARK® P024 adh 25Queda prohibido pisar la superficie25101
83880254
FLEXIMARK® P024 adh 50Queda prohibido pisar la superficie50101
83880255
FLEXIMARK® P024 adh 100Queda prohibido pisar la superficie100101
83880274
FLEXIMARK® P031 adh 25Prohibido conectar25101
83880275
FLEXIMARK® P031 adh 50Prohibido conectar50101
83880276
FLEXIMARK® P031 adh 100Prohibido conectar100101

Beneficios

  • Especialmente resistentes a la radiación UV, la humedad y los productos químicos (p. ej. limpiacristales, alcohol, aceite)
  • Resistente a los arañazos
  • Alta capacidad de adhesión

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Construcción de maquinaria
  • Robotics
  • Marcaje de seguridad en entornos industriales
  • Uso en zonas interiores y exteriores

Características de producto

  • Etiquetas autoadhesivas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Bajo demanda

  • Otros tamaños y símbolos

Colores disponibles

  • Rojo

Material

  • Poliéster laminado (libre de halógenos)

Rango de temperaturas

  • De -40 °C a +150 °C Procesamiento: mín. +10 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.