Cable de motor ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB
Cable motor libre de halógenos con prestaciones mejoradas frente al fuego

El cable para motores ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB es libre de halógenos según IEC 60754-1 y resistente al fuego según IEC 60332-1-2 y IEC 60332-3-24/-25. Ha pasado la prueba de densidad de humo según IEC 61034-2 y no es tóxico de acuerdo con EN 60305. Al igual que los cables ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB y ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB que ya se encuentran en el mercado, el cable ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB cuenta con doble apantallamiento para obtener una mejor compatibilidad electromagnética.
Está disponible en dos versiones, una con los 4 conductores con disposición convencional y otra versión con conductores simétricos 3+3. En esta última versión el cable de tierra verde y amarillo se separa en 3 conductores para que se mantengan simétricos entre los tres núcleos de potencia. Esto mejora las propiedades eléctricas del cable y reduce las corrientes residuales que perjudican la longevidad del motor.
Además también dispone de aislamiento de baja capacitancia de polietileno reticulado (XLPE), lo que garantiza una temperatura de conductor máxima de 90°C. Consulte toda la disponibilidad en la página de producto de nuestro catálogo online.
Ámbito de uso:
- Interconexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
- Para interiores secos y húmedos
- Industria papelera, industria del automóvil
- Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
- Máquina herramienta