Gama EPIC® M23P rediseñada

Conectores M23

Nuevo diseño alineado con el estándar de mercado

LAPP ha reinventado el conector circular con la nueva serie EPIC® M23P, estableciendo un nuevo estándar para las conexiones de servomotores tanto en el ámbito técnico como en el económico.

Ya sea que necesite alimentar su servomotor con 630 V o hasta 1000 V, contar con un mecanismo de bloqueo/cierre rápido o garantizar plazos de entrega reducidos, los conectores de alimentación M23P ofrecen un rendimiento excepcional. Destacan por su calidad, múltiples ventajas técnicas y una amplia compatibilidad con soluciones de otros fabricantes del mercado.

¿Busca un conector de alimentación M23 competitivo y de alto rendimiento? ¿Utiliza servomotores, variadores y encoders en su empresa? Entonces, está en buenas manos con nosotros. Descubra aquí cómo nuestros innovadores conectores crean una ventaja decisiva para usted.

Calidad que impresiona, con un auténtico valor añadido.

Asignación clara en función de la aplicación

Puede diferenciar visualmente los diferentes ejes de sus robots con anillos de colores diferentes. También puede utilizarlos para enfatizar su identidad corporativa. Se pueden fabricar en más de 200 colores RAL

 

Domine las aplicaciones más exigentes con facilidad

En comparación con la oferta del mercado, nuestro conector de motor giratorio es especialmente resistente. Un mayor grosor en las paredes garantiza una mayor estabilidad, lo que resulta especialmente ventajoso en caso de golpes, vibraciones y cambios de carga frecuentes.

Funcionamiento continuo con tensiones de hasta 1000 V o hasta 5000 m sobre el nivel del mar.

Los primeros en el mundo con el inserto de alta tensión, nuestros conectores de alimentación pueden soportar tensiones de hasta 1000 V en operación continua. Por otro lado, se pueden instalar a una altura de hasta 5000 m con una tensión de 630 V.

Instalación sencilla en espacios reducidos

Nuestros conectores encajan perfectamente en espacios reducidos. Pasar los cables sigue siendo tan sencillo como siempre, ya que no hemos reducido el espacio de instalación en la conexión.

Para facilitar la limpieza

El nuevo diseño es más higiénico y fácil de limpiar. Cumplen con los grados de protección IP68 e IP69 una vez conectados.

Para una fijación segura y rápida

El cierre rápido optimizado se bloquea con sólo un octavo de vuelta, de forma segura y rápida, con la máxima superposición de contacto.


Entregas rápidas en todo el mundo

Presencia de LAPP en el mundo

Presencia de LAPP en el mundo

La serie EPIC® M23P marca un verdadero hito, no solo desde una perspectiva técnica, sino también en términos de servicio y disponibilidad. Con plazos de entrega excepcionalmente rápidos y una cobertura global, nuestros clientes pueden disfrutar de las innovaciones de los conectores M23 en tiempo récord. También dispondremos de todos los componentes para poder hacer los montajes de las series necesarias a demanda. Siempre con la garantía de calidad habitual que le ofrecen los productos LAPP.

LAPP: El mejor conector servo

El conector del motor: EPIC® M23P A3 Quickflex

El conector del motor: EPIC® M23P A3 Quickflex

No nos detenemos

¿Cuál es uno de los elementos más importantes en la producción? ¡Correcto! Una manipulación e instalación fiable, segura y rápida del producto. LAPP es consciente de ello y ha estudiado las prácticas más comunes del mercado. Por ello, el conector EPIC® M23P está diseñado para que pueda montarlo usando las mismas herramientas que se usan con los conectores líderes del mercado.

Valor añadido: montaje intuitivo y menos componentes.

 

Conector del cable: EPIC® M23P D6 Quickflex

Conector del cable: EPIC® M23P D6 Quickflex

Sistema modular simplificado

Cuanto más sencillo, mejor. Por eso, los contactos de la serie EPIC® M23P son adecuados tanto para el lado del motor como para su pareja de conector. Además, todos los insertos pueden combinarse con todas las carcasas. No importa si son insertos machos, hembras o insertos de 6, 8 o 9 pines.

Valor añadido: Siempre usará los insertos correctos independientemente del conector.

 

 

Conector prolongador: EPIC® M23P F6 Quickflex

Conector prolongador: EPIC® M23P F6 Quickflex

Protección óptima contra interferencias electromagnéticas

Los prensas de los conectores están estandarizados tanto  para conectores de alimentación y señal. Además, el elemento corona para la pantalla permite una contacto de 360° directamente la pantalla. Recoge toda la pantalla mediante su giro, de forma que no necesita cortar ni ajustar la trenza de cobre.

Valor añadido: Menos pasos en la conextión de la pantalla manteniendo una excelente protección EMC.

 

 

 

¡Los conectores de LAPP so una elección de primera categoría! Estamos marcando nuevos estándares y superando al líder del mercado en varios aspectos, gracias a una funcionalidad optimizada, plazos de entrega reducidos y una orientación constante a las necesidades reales del mercado.

Aplicaciones versátiles, posibilidades ilimitadas.

Gama EPIC® M23P rediseñada

Los conectores servo tienen aplicaciones prácticamente ilimitadas. Se pueden utilizar para aplicaciones estándar de hasta 630 V, así como para tensiones más altas de hasta 1000 V. Ya sea para servomotores en automatización de fábricas, intralogística o maquinaria industrial, el conector de motor EPIC® M23P A3 Quickflex es la solución perfecta. Si es fabricante de motores, accionamientos, variadores y encoders, puede estar seguro de que sus dispositivos reciben un suministro fiable de energía.

Si es fabricante de máquinariaproveedor de sistemas, también puede beneficiarse de la nueva serie EPIC® M23P. Independientemente de si trabaja en tecnología de automatización, robótica o en la industria aeroespacial, el conector  EPIC® M23P D6 Quickflex y el conector prolongador EPIC® M23P F6 Quickflex le proporcionan un soporte fiable al conectar y extender cables. Además son compatibles con los estándares de mercado actuales.

¿Desea más información sobre los nuevos conectors EPIC® M23P?


Somos especialistas en soluciones completas de conectividad

Con LAPP como proveedor de sistemas, se beneficiará de soluciones de conectividad perfectamente adaptadas a la aplicación que necesite. Además de nuestros nuevos conectores de alimentación, también podemos suministrarle los cables adecuados, soluciones personalizadas con nuestro servicio LAPP Harnessing Solutions y una amplia gama de accesorios. Solo LAPP le ofrece este nivel de servicio.

M23P