Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H07RN-F, HAR, cable de alimentación y control, goma, pesado, 450/750 V, uso industrial y agrícola, clase 5, de -25°C a +60°C, resistente a aceites, no propagador de la llama
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant
H05RN-F, HAR, cable de alimentación y control, goma, 300/500 V, clase 5/flexible, de -25°C a +60°C, ligero esfuerzo mecánico, resistente a aceites, no propagador de la llama
H05RR-F, certificado HAR, cable de alimentación y control para dispositivos portátiles y domésticos, goma, clase 5/flexible, uso en interiores, no propagador de la llama
H07RN8-F, HAR, cable de alimentación y control, goma, pesado, 450/750 V, sumergible hasta 10 m, cable de bomba, clase 5, resistente a aceites, no propagador de la llama
H01N2-D, certificación HAR, cable de alimentación y control de goma para soldadura por arco voltaico, basado en NSLFFÖU, 100 V CA, 150 V CC, EN 50525-2-81, IEC 60245, no propagador de la llama
H07ZZ-F, <HAR>, cable de alimentación y control, goma, 450/750 V, libre de halógenos, no propagador de la llama según IEC 60332-3-24 no propagador del incendio, baja emisión de humos LS0H según EN 61034-2
NSSHÖU, VDE, cable de alimentación y control, goma, para condiciones severas, con cubierta interior y exterior, 0,6/1 kV, clase 5, flexible de -25°C a +90 °C, minería, exteriores
ÖLFLEX® ROBUST 210, cable de control, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje
ÖLFLEX® 400 P, cable de control de PUR, resistente a aceites, roturas y abrasión para aplicación en maquinaria industrial, aparatos, instrumentación, control y automatización.
ÖLFLEX® 540 P, cable de control de PUR, con certificación VDE, uso en exteriores y obras con cubierta de color amarillo, flexible en frío, resistente a la abrasión, libre de halógenos
ÖLFLEX® 500 P, cable de control de PUR con conductores altamente flexibles y elevada fuerza mecánica, resistente al aceite para aplicación duradera en equipos portátiles.
ÖLFLEX® 440 P, cable de control de PUR para uso en interior y en exterior; flexible en frío, resistente a la abrasión, no propagador de la llama y libre de halógenos con certificación VDE
ÖLFLEX® 400 CP, cable de control de PUR, apantallado, resistente al aceite y a la abrasión para aplicación en automatización de maquinaria industrial y aparatos
ÖLFLEX® ROBUST 215 C, cable de control apantallado, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje
ÖLFLEX® 408 P - PUR control cable with VDE certification for oil- and abrasion-resistant use in apparatus construction, in industrial machines and machine tools.
ÖLFLEX® 415 CP, cable de control de PUR, apantallado, ahorro de espacio, resistente a aceites y abrasión para aplicación en automatización de maquinaria industrial y aparatos
ÖLFLEX® AQUA 510 P - Cable de alimentación de PUR duradero y robusto para acuicultura, reduce la proliferación de algas y mejillones, resistente a los rayos UV y al ozono, resistente al amoníaco, apto para su uso en agua de mar.