SILVYN BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 15M SILVYN BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 15M 61721261 SILVYN® BRAID PA6 es un manguito trenzado para proteger los cables de la abrasión
SILVYN SNAP PET 19 OG 2.5M SILVYN SNAP PET 19 OG 2.5M 61721281 SILVYN® SNAP PET, tubo trenzado autoenvolvente
SILVYN SHRINK BRAID PET 25-12 MM / 5M SILVYN SHRINK BRAID PET 25-12 MM / 5M 61721271 SILVYN® SHRINK BRAID PA6, manguito trenzado retráctil
SILVYN FPS 29X36 25M GY SILVYN FPS 29X36 25M GY 61711790 SILVYN® FPS es un tubo de protección altamente flexible de PVC
SILVYN FD-PU 29X36 MBU SILVYN FD-PU 29X36 MBU 64453720 SILVYN® FD-PU es un tubo de protección altamente flexible de PUR
SILVYN MPC 90° PG 21 GY SILVYN MPC 90° PG 21 GY 55502373 SILVYN® MPC 90°, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
SILVYN MPC PG13/1 GY SILVYN MPC PG13/1 GY 55502498 SILVYN® MPC, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
SILVYN EE-K 17 GY SILVYN EE-K 17 GY 52023360 SILVYN® EE-K: inserto de poliamida para tubo SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN ELT SMOOTH 40.0X47.9 BU 30M SILVYN ELT SMOOTH 40.0X47.9 BU 30M 61751771 SILVYN® ELT, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente
SILVYN US-M 10X1 EE-K SILVYN US-M 10X1 EE-K 55502601 SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado
SILVYN US PG 7 EE-K SILVYN US PG 7 EE-K 55502651 SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66
SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU 55502644 SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado
SILVYN MSK-M 25X1.5 EE SILVYN MSK-M 25X1.5 EE 55506073 SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada
SILVYN SSV-M 12X1.5/2 SILVYN SSV-M 12X1.5/2 52002828 SILVYN® SSV-M, racor de latón niquelado con rosca métrica
SILVYN MSK-M 16X1.5 FPS-EDU SILVYN MSK-M 16X1.5 FPS-EDU 55506146 SILVYN® MSK-M FPS-EDU, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada
SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU 55502689 SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66