e-Shop

EPIC® DATA PB Sub-D FC

Conectores PROFIBUS Fast Connect

PROFIBUS Sub-D connector, Fast Connect, integrated bus termination, optional LED diagnostic/interfaces, cable outlet 35°/90°/180°
Conector PROFIBUS Sub-D, Fast Connect, resistencia de terminación de bus integrada, LED de diagnóstico / interfaces opcional, salida de cable en 35°/90°/180°

  • Nueva e innovadora tecnología deconexión por desplazamiento deaislamiento, apta para conductoressólidos y flexibles (versiones 90° y 180°)
  • Versiones con 2. Interfaz de tipo sub D
  • LED de diagnóstico opcional

Componentes complementarios de automatización de LappAhorro en tiempo de instalaciónLigeroAhorro de espacio

cRUusPROFIBUS

Referencia DenominaciónInterfaz PGLED de diagnósticoUnidad base

Precio (base)

Salida del cable 90° para conductores sólidos y de 7/19 hilos
21700502
ED-PB-90-FCNoNo
21700501
ED-PB-90-PG-FCNo
21700547
ED-PB-90-LED-FCNo
21700546
ED-PB-90-PG-LED-FC
Salida del cable 180° (AX) para conductores sólidos y de 7/19 hilos
21700544
ED-PB-AX-FCNoNo

Beneficios

  • Instalación rápida con tecnología Fast Connect (FC)
  • sensor/actuador
  • Sin partes que puedan perderse
  • Control de conexión de bus visual
  • Resistencia de terminación (integrado) conmutable

Características de producto

  • Totalmente compatible con el estándar del mercado
  • Máxima tasa de transimisón de datos de 12 Mbit/s
  • Consumo de corriente máximo 12,5 mA (con LED 35 mA)
  • Voltaje: 4.75 - 5.25 V DC (suministrado por el terminal)
  • Resistencia de terminación "ON" - cable saliente queda desconectado del bus

Normas de referencia / Aprobaciones

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560

Composición de producto

  • Conector D-Sub, 9 polos, tornillos de fijación 4-40 UNC
  • Compatibilidad electromagnética (CEM) mejorada mediante una caja metalizada
  • Máx. diámetro exterior de cable: 8 mm
  • Versión con interfaz Sub-D para programación/diagnóstico ('PG')
  • Versión LED, indicaciones: verde - bus operando; azul - transmisión de la estación; naranja - resistencia de terminación en "on"

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector Sub-D

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector D-Sub

Dimensiones

  • 95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°
    72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    70 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (LxAnxAl)

Tipo de conexión

  • Conexión rápida (Fast Connect)

Grado de protección:

  • IP 20

Resistencia terminal

  • 150 Ω

Interfaces

  • Hembra de 9 pines de tipo sub-D
    Cable estándar FC PROFIBUS FC, Ø 0,64 mm

Condiciones ambientales permisibles

  • Temperatura de funcionamiento: de -25°C hasta +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.