e-Shop

EPIC® DATA PB Sub-D

Conector PROFIBUS con M12 / conexión roscada | REPEATER

Conector PROFIBUS Sub-D, terminales atornillados, resistencia de terminación de bus integrada, LED de diagnóstico / interfaces opcional, salida de cable en 35 ° / 90 ° / 180 °

  • LED de diagnóstico opcional
  • M12, REPEATER y versión
  • Versiones con 2. Interfaz de tipo sub D

Componentes complementarios de automatización de LappLigeroAhorro de espacio

cRUusPROFIBUS

Referencia DenominaciónDiseñoInterfaz PGLED de diagnósticoUnidad base

Precio (base)

Salida de cable 35°
21700507
ED-PB-35-NoNo
21700506
ED-PB-35-PG-No
Salida del cable en 90°
21700504
ED-PB-90-NoNo
21700503
ED-PB-90-PG-No
21700530
ED-PB-90-LED-No
21700529
ED-PB-90-PG-LED-
21700541
ED-PB-90-RP-PGREPEATER
salida del cable en 180° (AX)
21700505
ED-PB-AX-NoNo

Beneficios

  • Conexión fácil con probada M12 / técnica por apriete de tornillo
  • sensor/actuador
  • Resistencia de terminación (integrado) conmutable
  • Versión REPETIDOR: Regenera la señal de datos (slope, power and mark-to-space ratio)

Características de producto

  • Máxima tasa de transimisón de datos de 12 Mbit/s
  • Consumo máximo. 12,5 mA(con LED 35 mA / REPETIDOR 100 mA)
  • Voltaje: 4.75 - 5.25 V DC (suministrado por el terminal)
  • Resistencia de terminación "ON" - cable saliente queda desconectado del bus
  • Versión REPEATER (repetidor): fácil ampliación de la red PROFIBUS: hasta 3 repeaters- 1 segmento PROFIBUS adicional - aislamiento galvánico

Normas de referencia / Aprobaciones

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560
  • Versión ATEX: DIN EN 60079-0:2006,
    DIN 60079-15:2005 (category 3G zone 2)

Composición de producto

  • Conector D-Sub, 9 polos, tornillos de fijación 4-40 UNC
  • Compatibilidad electromagnética (CEM) mejorada mediante una caja metalizada
  • Versión con interfaz Sub-D para programación/diagnóstico ('PG')
  • Para el diámetro exterior del cable: 5-8 mm / M12 confecciones codificadas B
  • Versión LED, indicaciones: verde - bus operando; azul - transmisión de la estación; naranja - resistencia de terminación en "on"

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector Sub-D

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector D-Sub

Dimensiones

  • 54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
    64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
    70 mm x 40 mm x 17 mm - M12
  • (LxAnxAl)

Tipo de conexión

  • Atornillado
  • M12

Grado de protección:

  • IP 20

Resistencia terminal

  • 150 Ω

Interfaces

  • Hembra de 9 pines de tipo sub-D
    Bornes en serie de hasta 1,0 mm² / M12 codificado B

Condiciones ambientales permisibles

  • Temperatura de funcionamiento: de -25°C hasta +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.