ÖLFLEX® 500 P

Cable con cubierta PUR, resistente a aceites, a la abrasión y a temperaturas bajas, muy flexible

ÖLFLEX® 500 P, cable de control de PUR con conductores altamente flexibles y elevada fuerza mecánica, resistente al aceite para aplicación duradera en equipos portátiles.

  • Gran resistencia mecánica
  • Buena resistencia a aceites
  • Conductor extraflexible

Apto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceites

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® 500 P
0012345
2 X 1.06.819,564
0012346
3 G 1.07.22977
00123473
4 G 1.08.138,496
00123483
5 G 1.08.948120
0012351
2 X 1.57.62981
0012352
3 G 1.58.343105,3
00123543
4 G 1.59.358135
00123533
5 G 1.510.472158,9
0012365
3 G 2.510.472173,2
00123553
4 G 2.511.496204
00123663
5 G 2.512.8120254

Beneficios

  • Mayor durabilidad en condiciones adversas, gracias a la robusta cubierta de PUR
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • La gran flexibilidad simplifica la instalación cuando el espacio tiene una gran importancia y cuando se utiliza con dispositivos portátiles eléctricos
  • El color de la cubierta exterior incrementa la seguridad y la percepción visual

Ámbito de uso

  • Dispositivos eléctricos portátiles como, por ejemplo, taladros, lijadoras, sierras de vaivén o rectificadoras
  • Aparatos portátiles para casa y jardín

Características de producto

  • Resistente a aceites y a líquidos de perforación conforme a IEC 61892-4, apéndice D
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Flexible hasta -40 °C.
  • Libre de halógenos y no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0285
  • Apto para uso continuo en agua dulce hasta 10 m de profundidad del agua con una temperatura máx. del agua de +40 °C conforme a EN 50565-2

Composición de producto

  • Hilos extrafinos de cobre desnudo
  • Aislamiento: compuesto TPE
  • Conductores trenzados entre sí
  • Cubierta exterior de PUR
  • Color de cubierta: naranja

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -40 °C a +80 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.