ÖLFLEX® 540 P
Cable TPE/PUR, resistente a aceites y a la abrasión, para condiciones extremas - certificado VDE
ÖLFLEX® 540 P, cable de control de PUR, con certificación VDE, uso en exteriores y obras con cubierta de color amarillo, flexible en frío, resistente a la abrasión, libre de halógenos
- Par uso en obras
- Tensión nominal a partir de 1.5 mm² de 450/750 V
- Certificado VDE
Beneficios
- Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
- Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
- Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
- El color de la cubierta exterior incrementa la seguridad y la percepción visual
- Características probadas VDE
Ámbito de uso
- Maquinaria de construcción
- Obras, cámpings, tecnología escénica
- Maquinaria agrícola.
- Para uso en interiores y exteriores
Características de producto
- Resistente a aceites y a líquidos de perforación conforme a IEC 61892-4, apéndice D
- Resistente a la abrasión y cortes
- Libre de halógenos y no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
- Flexible hasta -40 °C.
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
Norm references / Approvals
- Reg. VDE Nº. 6583 hasta secciones de 1,0 mm²
- Reg. VDE Nº. 6584 a partir de secciones de 1,5 mm²
- Apto para uso continuo en agua dulce hasta 10 m de profundidad del agua con una temperatura máx. del agua de +40 °C conforme a EN 50565-2
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
- Aislamiento de TPE
- Conductores trenzados entre sí
- Cubierta: PUR – color amarillo
- Otros colores disponibles bajo petición
- Otros marcados en cubierta bajo petición
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible
Código de identificación de conductores
- Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)
- (versión de 7 conductores, con conductores numerados)
Formación del conductor
- Hilos finos trenzados conforme a
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- Hasta 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
- Desde 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V
Tensión de prueba
- 3000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C
- Instalación fija: de -50 °C a +90 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.