UNITRONIC® LiYY A

Cables de transmisión de datos con identificación de colores según DIN47100 - con aprobación UL/CSA

UNITRONIC® LiYY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de color DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación y control

  • Versión con aprobación UL y CSA
  • Otras medidas/colores consultar previamente

CECSARUFire

Referencia Núm. de conductores y sección en AWGDiámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG26/73,84,218
0022404
4 x AWG26/745,623
0022405
5 x AWG26/74,3725
0022408
8 x AWG26/75,111,234
0022412
12 x AWG26/75,816,847
0022416
16 x AWG26/76,322,458
0022421
21 x AWG26/7729,463
0022502
2 x AWG24/744,620
0022505
5 x AWG24/74,811,532
0022508
8 x AWG24/75,718,446
0022512
12 x AWG24/76,627,664
0022602
2 x AWG22/74,86,832,8
0022603
3 x AWG22/7510,235
0022604
4 x AWG22/75,413,645,9
0022605
5 x AWG22/75,91755,8
0022607
7 x AWG22/76,423,368,9
0022608
8 x AWG22/76,927,275,5
0022612
12 x AWG22/78,240,8103
0022616
16 x AWG22/79,154,4131,2
0022624
24 x AWG22/711,681,6190
0022632
2 x AWG20/75,311,240
0022642
2 x AWG19/195,61548

Beneficios

  • Adecuado para multitud de aplicaciones.

Ámbito de uso

  • Cableado de dispositivos, maquinaria y plantas pensado para la exportación al mercado norte americano o países donde es requerida la certificación UL-/CSA de los cables
  • Apto para el mercado americano

Características de producto

  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2,UL VW-1 y CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Composición de producto

  • Trenza de múltiples filamentos de hilos de cobre estañado
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Cubierta exterior de mezcla especial de PVC Color de la cubierta exterior: gris oscuro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Formación del conductor

  • Tamaños de conductor AWG, 7 o 19 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • UL/CSA: 300 V

Tensión de prueba

  • 1500 V

Rango de temperaturas

  • Uso móvil ocasional: de -5 °C a +70 °C (UL: +80 °C)
  • Instalación fija (IEC):
    -40°C a +80°C
    UL: máx. +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 152 m; bobina 305 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.