ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV

Cable robusto, resistente a químicos y a esfuerzos mecánicos para condiciones ambientales adversas: certificación UL/cUL

ÖLFLEX® PETRO C HFFR, cable de alimentación y control resistente a aceites, lodos y a la abrasión para uso en condiciones severas en aplicaciones offshore, con certificación UL/cUL

  • Resistente a aceites y líquidos de perforación conforme a NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
  • Combustión extremadamente lenta
  • Certificado UL/cUL para Norte América

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® PETRO C HFFR color negro - unipolar
0023249
1 X 70.019.3737948
0023250
1 X 95.021.610021155
0023251
1 X 120.024.512541463
0023248
1 X 150.026.115531767
0023233
1 X 185.028.419122349
0023234
1 X 240.032.624752869
0023279
1 X 300.034.730753817
ÖLFLEX® PETRO C HFFR color negro - multiconductor
0023252
2 X 1.511.557183
0023253
3 G 1.51272212
0023254
4 G 1.512.890249
0023255
5 G 1.514115307
0023256
7 G 1.515.9151401
0023239
12 G 1.518.8238573
0023257
18 G 1.522.3350846
0023240
25 G 1.526.64901183
0023278
3 G 2.513.5105276
0023242
4 G 2.514.6147347
0023244
5 G 2.515.7171401
0023245
7 G 2.518.3233547
0023258
12 G 2.522.3378840
0023260
4 G 4.016.2212457
0023266
5 G 4.017.6250540
0023261
4 G 6.017.7288558
0023268
5 G 6.019.9367710
0023280
4 G 10.022.3474882
0023272
5 G 10.024.35821069
0023281
4 G 16.024.97161208
0023269
5 G 16.027.68811483
0023267
4 G 25.030.210961785
0023270
5 G 25.033.413712206
0023262
4 G 35.033.615152314
0023282
5 G 35.037.11.921,32847
0023246
4 G 50.039.321403264
0023271
5 G 50.043.426204002
ÖLFLEX® PETRO C HFFR color azul - multiconductor
0023263
2 X 1.511.557183
0023283
3 G 1.51272212
0023237
4 G 1.512.890249
0023284
5 G 1.514115307
0023238
7 G 1.515.9151401
0023264
12 G 1.518.8238573
0023265
25 G 1.526.64901183

Beneficios

  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas
  • Puede utilizarse en diversas aplicaciones de tipos de industria diferentes gracias a sus propiedades mecánicas, químicas y térmicas

Ámbito de uso

  • Para uso en onshore y offshore
  • Para la conexión eléctrica de unidades de perforación, estaciones de bombeado, compresores o generadores en condiciones ambientales adversas
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Industria química y petroquímica
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Resistente a aceites y líquidos de perforación conforme a NEK TS 606:2016 así como IEC 61892-4
  • Comportamiento frente al fuego:
    - Libre de halógenos (VDE 0472-815)
    - No propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
    - No propagador de la llama (IEC 60332-3-22 Cat. A)
  • Resistente a radiación UV, según ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396
  • Resistente a agua salada, según UL 1309

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Versiones unipolares:
    USA: UL AWM Style 11624;
    Canadá: cUL AWM II A/B
  • Versiones multiconductor:
    USA: UL AWM estilo 20234;
    Canadá: cUL AWM II A/B

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de conductor: compuesto de poliolefina
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta interior de un compuesto libre de halógenos
  • Pantalla de trenza de hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior realizada con polímero especial robusto, color negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Ensayo de incendio

  • No propagador de llama según IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, Cable Flame Test, CSA FT 1
  • No propagador de incendio, según IEC 60332-3-22, categoría A

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 / IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: -40 °C a +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Instalación fija: -50 °C a +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.