ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
Cable de control extraflexible con aislamiento y cubierta de PVC
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810, cable de alimentación y control para uso versátil en cadenas portacables
- Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
- Cable para usos múltiples
Beneficios
- Fiabilidad probada y reconocida
- Adecuado para multitud de aplicaciones.
- Buena relación calidad y precio
- Baja emisión de partículas en cadenas portacables en movimiento
Ámbito de uso
- Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
- Uso en circuitos de medida, mando y control.
- Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
- Aptos para interiores húmedos y secos.
- Uso exclusivo en exteriores únicamente si va protegido frente a UV y dentro del rango de temperaturas indicado
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Superficie de baja adherencia
Norm references / Approvals
- Conductor y cubierta según VDE 0245/0285
- Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.
Composición de producto
- Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
- Aislamiento de PVC
- Conductores trenzados formando capas y con pasos de trenzado cortos
- Envolvente no tejida
- Cubierta: PVC, gris (similar a RAL 7001)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- Negro con números blancos según VDE 0293-334
Formación del conductor
- Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
Radio de curvatura mínimo
- Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Ciclos de flexión continuos
- Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online
Tensión de prueba
- 4000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Flexión: de 0 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.