ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

Cable de control extraflexible con aislamiento y cubierta de PVC

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810, cable de alimentación y control para uso versátil en cadenas portacables

  • Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
  • Cable para usos múltiples

Cadenas portacables

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
0026100
2 X 0.55.31040
0026101
3 G 0.55.71548
0026102
4 G 0.56.319,258
0026103
5 G 0.56.82467
0026104
7 G 0.583488
0026105
12 G 0.59.558136
0026106
18 G 0.511.486,4195
0026107
25 G 0.513.7120274
0026108
30 G 0.514.3144312
0026109
34 G 0.515.6164359
0026110
50 G 0.518.5240515
0026119
2 X 0.755.71549
0026120
3 G 0.756.22260
0026121
4 G 0.756.82973
0026122
5 G 0.757.43786
0026123
7 G 0.758.951117
0026124
12 G 0.7510.687181
0026125
16 G 0.7512116234
0026126
18 G 0.7512.7130259
0026127
25 G 0.7515.2181363
0026130
2 X 1.06.11958
0026131
3 G 1.06.62972
0026132
4 G 1.07.33988
0026133
5 G 1.0848104
0026134
7 G 1.09.667142
0026135
12 G 1.011.4115221
0026136
14 G 1.012.3134,4258
0026137
16 G 1.013153287
0026138
18 G 1.013.9173324
0026139
25 G 1.016.4240445
0026140
26 G 1.016.4249,6459
0026141
34 G 1.018.9326,4595
0026142
41 G 1.020.6394712
0026143
50 G 1.022.3480854
0026144
65 G 1.025.46241097
0026149
2 X 1.56.82974
0026150
3 G 1.57.443,293
0026151
4 G 1.58.158114
0026152
5 G 1.59.172139
0026153
7 G 1.510.9101189
0026154
12 G 1.512.9173295
0026156
18 G 1.515.6259429
0026157
25 G 1.518.6360597
0026158
26 G 1.518.6374,4615
0026159
34 G 1.521.1489,6783
0026160
41 G 1.523613936
0026161
42 G 1.523629954
0026162
50 G 1.5257201134
0026170
3 G 2.5972145
0026171
4 G 2.51096179
0026172
5 G 2.511.2120218
0026173
7 G 2.513.6168303
0026174
12 G 2.516288473
0026175
14 G 2.517.2336548
0026180
3 G 4.010.6120214
0026181
4 G 4.011.7160266
0026182
5 G 4.013.1200325
0026183
4 G 6.013.9230,4396
0026184
5 G 6.015.5288484
0026185
4 G 10.017.6384644
0026186
5 G 10.019.6480785
0026187
4 G 16.021615922
0026188
5 G 16.023.67681133

Beneficios

  • Fiabilidad probada y reconocida
  • Adecuado para multitud de aplicaciones.
  • Buena relación calidad y precio
  • Baja emisión de partículas en cadenas portacables en movimiento

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • Aptos para interiores húmedos y secos.
  • Uso exclusivo en exteriores únicamente si va protegido frente a UV y dentro del rango de temperaturas indicado

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Superficie de baja adherencia

Norm references / Approvals

  • Conductor y cubierta según VDE 0245/0285
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados formando capas y con pasos de trenzado cortos
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta: PVC, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión: de 0 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.