ÖLFLEX® FD 855 P

Cable de control extraflexible, libre de halógenos, con cubierta PUR resistente a aceites y abrasiones - certificado para Norte América

ÖLFLEX® FD 855 P, cable de alimentación y control libre de halógenos para uso en cadenas portacables en condiciones severas con certificación UL/cUL AWM

  • Gama Extendida (Extended Line):
    Para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. Largos recorridos o altas aceleraciones
  • Allrounder con radios de flexión pequeños
  • Certificado UL/cUL para Norte América

Apto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesResistente a radicación UV

CERUC_RUEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® FD 855 P
0027530
2 X 0.55.11034
0027531
3 G 0.55.51440
0027532
5 G 0.56.62455
0027533
6 G 0.57.12963
0027534
7 G 0.57.73476
0027535
12 G 0.59.158114
0027536
18 G 0.510.986165
0027537
20 G 0.511.596180
0027538
25 G 0.513.4120219
0027540
30 G 0.513.6144251
0027541
36 G 0.514.7173290
0027545
2 X 0.755.61442
0027546
3 G 0.7562250
0027547
4 G 0.756.72960
0027548
5 G 0.757.33671
0027549
7 G 0.758.85099
0027550
12 G 0.7510.386158
0027551
18 G 0.7512.4130219
0027552
20 G 0.7513.3144240
0027553
25 G 0.7515.5180309
0027555
36 G 0.7516.9259411
0027560
2 X 1.061950
0027561
3 G 1.06.52961
0027562
4 G 1.07.23870
0027563
5 G 1.07.84893
0027564
7 G 1.09.567122
0027565
12 G 1.011.2115196
0027566
18 G 1.013.7173274
0027567
20 G 1.014.4192300
0027568
25 G 1.016.8240385
0027570
30 G 1.017288444
0027571
36 G 1.018.6346516
0027575
2 X 1.56.72968
0027576
3 G 1.57.34383
0027586
4 G 1.5858100
0027577
5 G 1.5972128
0027578
7 G 1.510.7101177
0027579
12 G 1.512.7173275
0027580
18 G 1.515.2259405
0027582
25 G 1.518.8360565
0027584
30 G 1.518.8432652
0027585
36 G 1.520.6518759
0027587
41 G 1.522.4614978
0027370
3 G 2.58.972121
0027371
4 G 2.59.996163
0027372
5 G 2.511120196
0027373
7 G 2.513.4168266
0027374
12 G 2.515.8288446
0027375
18 G 2.518.9432665
0027376
25 G 2.523.5600929

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Baja emisión de partículas en cadenas portacables en movimiento
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • Para uso en maquinaria pick & place y de montaje
  • Para aplicaciones altamente dinámicas
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Libre de halógenos y no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
  • Resistente a aceites y a líquidos de perforación conforme a IEC 61892-4, apéndice D
  • Flexible hasta -40 °C.
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Superficie de baja adherencia

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0250 / 0285
  • EE. UU.: UL AWM Style 21576 Canadá: cUL AWM Style I/II A FT2
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento de TPE
  • Conductores trenzados entre sí con paso corto
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta de poliuretano, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: a partir de 5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 3 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1.000 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -40 °C a +80 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.