UNITRONIC® FD
Cable extraflexible para el uso en cadenas portacables
UNITRONIC® FD: cable de datos de PVC de baja frecuencia, altamente flexible/hilos extrafinos, cadena arrastre/portacables ciclos de 2 a 8 m, movimiento/flexión continua, apantallado, no propagador de la llama
Beneficios
- Fiabilidad probada y reconocida
- Diseño del cable optimizado para uso en cadenas portacables
- Buena relación calidad precio
Ámbito de uso
- En los procesos de producción automatizado que exigen el uso de cables de transmisión de datos de mayor flexibilidad y durabilidad.
- Uso en circuitos de medida, mando y control.
- Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
Características de producto
- Superficie de baja adherencia
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Diseñado para soportar de 2 a 8 millones ciclos de flexión continua en cadenas portacables
Norm references / Approvals
- Basado en VDE 0812
- For travel distances up to 10 m
- Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.
Composición de producto
- Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
- Aislamiento de conductor realizado con PVC
- Envolvente no tejida
- Cubierta exterior realizada con PVC
Color de cubierta exterior: gris (RAL 7001)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)
Capacidad mutua
- Conductor/Conductor: aprox. 100 nF/km
Inductividad
- Aprox. 0,65 mH/km
Formación del conductor
- Conductor, hilo superfino
Radio de curvatura mínimo
- Móvil: 5 veces el diámetro exterior
- Instalación fija: 3 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- 1500 V
Rango de temperaturas
- Flexión: de -5 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
