UNITRONIC® FD CY

Cables de trasmisión de datos extraflexibles con cubierta exterior de PVC, para uso en cadena portacables

UNITRONIC® FD CY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, altamente flexible/hilos extrafinos, cadena arrastre/portacables, movimiento/flexión continua, apantallado, no propagador de la llama

Cadenas portacablesProtección frente a señales de interferencia

CEFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

UNITRONIC® FD CY
0027411
3 x 0.144,514,137
0027412
4 x 0.144,815,542
0027413
5 x 0.145,118,347
0027414
7 x 0.145,727,655
0027416
10 x 0.146,739,363
0027418
14 x 0.146,845,396
0027420
18 x 0.147,454,1105
0027422
25 x 0.148,968,4163
0027425
2 x 0.254,914,939
0027426
3 x 0.255,118,846
0027427
4 x 0.255,521,353
0027428
5 x 0.255,93171
0027429
7 x 0.256,739,675
0027431
10 x 0.258,253,9100
0027434
14 x 0.258,364,2120
0027436
18 x 0.259,178,4167
0027438
25 x 0.2511101221
0027440
2 x 0.345,316,147
0027441
3 x 0.345,628,755
0027442
4 x 0.34635,776
0027443
5 x 0.346,539,180
0027444
7 x 0.347,452,7104
0027446
10 x 0.349,167,4115
0027448
14 x 0.349,285,3132
0027450
18 x 0.3410,399,7225
0027452
25 x 0.3412,5155327

Beneficios

  • Fiabilidad probada y reconocida
  • Diseño del cable optimizado para uso en cadenas portacables
  • Buena relación calidad precio
  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica

Ámbito de uso

  • En los procesos de producción automatizada que requieren de cables de transmisión de datos con una cada vez mayor flexibilidad, estabilidad y buen apantallamiento.
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.

Características de producto

  • Superficie de baja adherencia
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Diseñado para soportar de 2 a 8 millones ciclos de flexión continua en cadenas portacables

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812
  • For travel distances up to 10 m
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior realizada con PVC
    Color de cubierta exterior: gris (RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor: aprox. 110 nF/km
    Conductor/Pantalla: aprox. 110 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor, hilo superfino

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 1500 V

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.