e-Shop

UNITRONIC® FD

Cable extraflexible para el uso en cadenas portacables

UNITRONIC® FD: cable de datos de PVC de baja frecuencia, altamente flexible/hilos extrafinos, cadena arrastre/portacables ciclos de 2 a 8 m, movimiento/flexión continua, apantallado, no propagador de la llama

Cadenas portacables

CEFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

UNITRONIC® FD
0027841
3 x 0.143,94,226
0027842
4 x 0.144,25,631
0027843
5 x 0.144,5735
0027844
7 x 0.145,19,850
0027845
10 x 0.146,11463
0027846
14 x 0.146,219,677
0027847
18 x 0.146,825,291
0027848
25 x 0.148,335125
0027855
2 x 0.254,3527
0027856
3 x 0.254,57,533
0027857
4 x 0.254,91040
0027858
5 x 0.255,312,545
0027859
7 x 0.256,117,559
0027860
10 x 0.257,42575
0027861
14 x 0.257,535108
0027863
18 x 0.258,545130
0027865
25 x 0.2510,462,5178
0027870
2 x 0.344,76,830
0027871
3 x 0.34510,243
0027872
4 x 0.345,413,657
0027873
5 x 0.345,91765
0027874
7 x 0.346,823,885
0027875
10 x 0.348,534117
0027876
14 x 0.348,647,6151
0027877
18 x 0.349,761,2182
0027878
25 x 0.3411,985250

Beneficios

  • Fiabilidad probada y reconocida
  • Diseño del cable optimizado para uso en cadenas portacables
  • Buena relación calidad precio

Ámbito de uso

  • En los procesos de producción automatizado que exigen el uso de cables de transmisión de datos de mayor flexibilidad y durabilidad.
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.

Características de producto

  • Superficie de baja adherencia
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Diseñado para soportar de 2 a 8 millones ciclos de flexión continua en cadenas portacables

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812
  • For travel distances up to 10 m
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta exterior realizada con PVC
    Color de cubierta exterior: gris (RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor: aprox. 100 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor, hilo superfino

Radio de curvatura mínimo

  • Móvil: 5 veces el diámetro exterior
  • Instalación fija: 3 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 1500 V

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.