ÖLFLEX® ROBOT 900 DP

Cable para robótica PUR apantallado, resistente a la abrasión y al aceite, para movimientos dinámicos de flexión y torsión

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP, cable de alimentación y control apantallado para flexión y carga de torsión en condiciones ambientales severas

  • Apto para esfuerzos de flexión y torsión simultáneos
  • Ángulo de torsión de hasta +/- 180 °/m
  • Pantalla de cobre

Componentes complementarios de automatización de LappApto para uso en exterioresresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
Conductores de colores según DIN 47100
0028100
12 x 0,146.742,569
0028105
3 x 2 x 0,146.21744
0028126
25 x 0,2511.1103,5183
0028135
4 x 0,345.721,346
0028136
5 x 2 x 0,349.164,4114
Conductores numerados
0028195
12 G 1,514.0259395

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • Apantallamiento de cobre de protección contra las interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Equipos de automatización industrial
  • Industria del automóvil
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • En paquetes energéticos para robots de brazo articulado, así como para el uso en robots tipo pórtico

Características de producto

  • Resistente a la abrasión y cortes
  • No propagador de la llama
  • Mayor resistencia a aceites
  • Flexible a bajas temperaturas
  • Superficie de baja adherencia

Norm references / Approvals

  • Diseñado para hasta 5 millones de ciclos de torsión
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.
  • For travel distances up to 10 m

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos o extrafinos de cobre desnudo
  • Aislamiento de TPE
  • Conductores trenzados en capas
  • Envoltura de cinta de PTFE
  • Pantalla: capa de hilos de cobre estañado envolventes
  • Cubierta de poliuretano (PUR), negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Hasta 0,34 mm²: Código de colores según DIN 47100
  • A partir de 0,5 mm²: cables negros con números en blanco

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor: aprox. 100 nF/km
  • C/P aprox. 120 nF/km

Inductividad

  • Aprox 0,7 mH/km

Formación del conductor

  • Hilos finos o hilo extrafinos trenzados

Torsión

  • Carga de torsión máx.. ± 180 °/m

Radio de curvatura mínimo

  • Móvil: 15 veces el diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Hasta 0,34 mm²: 48 V AC
  • A partir de 0,5 mm² U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • Hasta 0,34 mm²: 1.500 V
  • A partir de 0,5 mm²: 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -40 °C a +80 °C
    Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.