UNITRONIC® FD P plus A

Cable PUR para cadenas portacables de alto rendimiento para uso AWM según CSA/ NFPA 79

UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C

  • Cadena: alto rendimiento y flexibilidad en frío
  • Baja capacidad
  • Libre de halógenos

Libre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacables

CERUC_RUFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® FD P plus A
0028647
2 x 0.143,72,820
0028650
3 x 0.143,94,125
0028651
4 x 0.144,25,630
0028652
5 x 0.144,5734
0028677
6 x 0.144,88,442
0028653
7 x 0.145,19,848
0028654
10 x 0.146,11460
0028678
12 x 0.145,916,867
0028656
18 x 0.146,825,287
0028657
25 x 0.148,335120
0028658
2 x 0.254,1527
0028659
3 x 0.254,37,532
0028660
4 x 0.254,71035
0028661
5 x 0.25512,549
0028679
6 x 0.255,41555
0028662
7 x 0.255,817,543
0028663
10 x 0.2572572
0028680
12 x 0.256,73087
0028664
14 x 0.257,13573
0028665
18 x 0.25845104
0028666
25 x 0.259,862,5133
0028667
2 x 0.344,56,833
0028668
3 x 0.344,810,239
0028669
4 x 0.345,213,641
0028670
5 x 0.345,61744
0028671
7 x 0.346,523,855
0028672
10 x 0.3483485
0028673
14 x 0.348,247,694
0028674
18 x 0.34961,2131
0028675
25 x 0.341185200

Beneficios

  • Fiabilidad probada y reconocida
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • Tensión nominal UL-AWM 1000V para cableado interno protegido (p. ej., dentro del área industrial) permite el tendido interno directamente junto a los cables de alimentación con tensión nominal UL aplicada de 1 kV
  • En EE. UU. en el interior de maquinaria industrial y en cadenas portacables dentro del área industrial (sujeto a aprobación de la AHJ), según NFPA 79, sección 12.9.2 (excepción 3 bajo 12.9.2: hasta 1 mm2 y <16 AWG)

Ámbito de uso

  • Cable de datos ultraflexible con cubierta exterior PUR, para las máximas exigencias de la vida útil de la herramienta, incluso en un entorno climático severo
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Diseño elaborado para cadenas portacables de alto rendimiento
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3

Características de producto

  • Cubierta exterior de PUR, resistente a cortes e incisiones, resistente a aceites minerales y a la abrasión derivada de la utilización en cadenas portacables.
  • En general, para uso a la intemperie (no en Norteamérica), gracias a la resistencia a los rayos UV y al ozono
  • No propagador de la llama: IEC 60332-1-2, FT2 (test flamabilidad horizontal)
  • Libre de halógenos, tiene una baja capacitancia y es flexible hasta -40°C
  • Superficie de baja adherencia, resistente a la hidrólisis y a los microbios, resistente al aceite

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812
  • cRUus AWM, con certificación UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576, así como AWM A/B I/II

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta exterior realizada con compuesto PUR especial
    Color de cubierta exterior: gris (RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 60 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor, hilo superfino

Radio de curvatura mínimo

  • Móvil: 5 veces el diámetro exterior
  • Instalación fija: 3 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 1500 V

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -40 °C a +80 °C
  • Instalado de forma fija: de -40 °C a +80 °C
    cRUus AWM: máx. +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.