ÖLFLEX® ROBOT F1
Cable para robótica PUR resistente a la abrasión y al aceite, para movimientos extremadamente dinámicos de flexión y torsión, con certificación UL/cUL AWM
ÖLFLEX® ROBOT F1, cable de alimentación y control para flexión y carga de torsión en condiciones ambientales severas con certificación UL/cUL AWM
- Apto para esfuerzos de flexión y torsión simultáneos
- Ángulo de torsión de hasta +/- 360 °/m
- Certificación UL AWM para USA y Canadá
Beneficios
- Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
- Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
- Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
- Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
- Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.
Ámbito de uso
- Maquinaria industrial y máquina-herramienta
- Equipos de automatización industrial
- Industria del automóvil
- Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
- En paquetes energéticos para robots de brazo articulado, así como para el uso en robots tipo pórtico
Características de producto
- Resistente a la abrasión y cortes
- No propagador de la llama
- Mayor resistencia a aceites
- Flexible a bajas temperaturas
- Superficie de baja adherencia
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 20940
cUL AWM I/II A/B - UL File No. E213974
- Diseñado para hasta 10 millones de ciclos de torsión
- Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.
- For travel distances up to 10 m
Composición de producto
- Conductor de hilos extrafinos, 0,14 mm²-0,5 mm² de cobre estañado, secciones superiores de cobre desnudo
- Aislamiento de TPE
- Conductores (o pares de conductores) trenzados en capas o formando haces (bundles)
- Envoltura de cinta de PTFE
- Envoltura de hilo de cobre estañado, en versiones con apantallamiento al par individual
- Cubierta de poliuretano, color antracita
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- Hasta 0,34 mm²: Código de colores según DIN 47100
- A partir de 0,5 mm²: cables blancos con números en negro, los cables del par apantallado (2 x 1,0) están marcados con los n.º 1 + 2
Formación del conductor
- Hilo extrafino
Torsión
- Carga de torsión máx. ± 360 °/m
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 10 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- IEC: hasta 0,34 mm² 250 Vss. 0,5-2,5 mm²
U0/U 300/500 V
UL/CSA: hasta 1,5 mm² 600 V, desde 2,5 mm² 1000 V
Tensión de prueba
- Hasta 0,34 mm²: 1.500 V
- a partir de 0,5 mm²: 2000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Flexión: de -40 °C a +80 °C
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.