ÖLFLEX® ROBOT F1

Cable para robótica PUR resistente a la abrasión y al aceite, para movimientos extremadamente dinámicos de flexión y torsión, con certificación UL/cUL AWM

ÖLFLEX® ROBOT F1, cable de alimentación y control para flexión y carga de torsión en condiciones ambientales severas con certificación UL/cUL AWM

  • Apto para esfuerzos de flexión y torsión simultáneos
  • Ángulo de torsión de hasta +/- 360 °/m
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá

Componentes complementarios de automatización de LappApto para uso en exterioresresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® ROBOT F1
Conductores de colores según DIN 47100
0029590
7 X 0.256.716,862
0029591
12 X 0.259.030122
0029592
18 X 0.2510.645156
0029593
25 X 0.2512.560205
0029594
2 X 0.344.6738
0029595
3 X 0.344.81040
0029596
4 X 0.345.21548
0029599
12 X 0.349.440130
0029600
18 X 0.3411.260170
0029601
25 X 0.3413.183220
Conductores numerados
0029608
18 G 0.512.384202
0029609
25 G 0.515.2120284
0029610
2 X 1.06.31960
0029611
3 G 1.06.62871
0029612
4 G 1.07.23887
0029614
7 G 1.09.265141
0029615
12 G 1.012.4110237
0029616
14 G 1.013.2128257
0029617
16 G 1,0 + (2 x 1,0)15.4190346
0029618
18 G 1.016.1170349
0029619
23 G 1 + (2 x 1,0)18.0250461
0029620
25 G 1.018.3240407
0029621
34 G 1.021.1320600
0029622
41 G 1.023.6390753
0029624
4 G 1.58.257114
0029625
5 G 1.59.172141
0029627
7 G 1.510.5101187
0029629
12 G 1.514.3170294
0029630
18 G 1.517.5259450
0029631
25 G 1.522.2360661
0029632
3 G 2.59.172136
0029641
4 G 6.013.3220330

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.

Ámbito de uso

  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Equipos de automatización industrial
  • Industria del automóvil
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • En paquetes energéticos para robots de brazo articulado, así como para el uso en robots tipo pórtico

Características de producto

  • Resistente a la abrasión y cortes
  • No propagador de la llama
  • Mayor resistencia a aceites
  • Flexible a bajas temperaturas
  • Superficie de baja adherencia

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20940
    cUL AWM I/II A/B
  • UL File No. E213974
  • Diseñado para hasta 10 millones de ciclos de torsión
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.
  • For travel distances up to 10 m

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos, 0,14 mm²-0,5 mm² de cobre estañado, secciones superiores de cobre desnudo
  • Aislamiento de TPE
  • Conductores (o pares de conductores) trenzados en capas o formando haces (bundles)
  • Envoltura de cinta de PTFE
  • Envoltura de hilo de cobre estañado, en versiones con apantallamiento al par individual
  • Cubierta de poliuretano, color antracita

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Hasta 0,34 mm²: Código de colores según DIN 47100
  • A partir de 0,5 mm²: cables blancos con números en negro, los cables del par apantallado (2 x 1,0) están marcados con los n.º 1 + 2

Formación del conductor

  • Hilo extrafino

Torsión

  • Carga de torsión máx. ± 360 °/m

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC: hasta 0,34 mm² 250 Vss. 0,5-2,5 mm²
    U0/U 300/500 V
    UL/CSA: hasta 1,5 mm² 600 V, desde 2,5 mm² 1000 V

Tensión de prueba

  • Hasta 0,34 mm²: 1.500 V
  • a partir de 0,5 mm²: 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -40 °C a +80 °C
    Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.