UNITRONIC® Li2YCYv (TP)

Cables apantallados de datos con conductor de protección, cubierta reforzada y pares trenzados

UNITRONIC® Li2YCYv (TP): cable de datos de PVC apantallado de baja capacitancia, código DIN 47100, pares PE trenzados, camisa negra reforzada/tenido en exterior, cableado RS422 / RS485

Cables para RS485/RS422

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

No data available for display
Referencia Número de pares y mm² por conductorDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC®Li2YCYv (TP), cubierta exterior reforzada «Yv» negra para tendido a la intemperie/resistente a la radiación UV, de 7 hilos
0031350
2 x 2 x 0,228,124,279
0031351
3 x 2 x 0,228,428,693
0031352
4 x 2 x 0,228,934,2100
0031353
8 x 2 x 0,2210,770156
0031354
10 x 2 x 0,221276185
0031365
1 x 2 x 0,347,42069
0031355
2 x 2 x 0,349,334,1102
0031356
3 x 2 x 0,341043117
0031357
4 x 2 x 0,3410,352,8130
0031358
8 x 2 x 0,3412,685,8206
0031366
1 x 2 x 0,57,92979
0031360
2 x 2 x 0,510,137120
0031361
3 x 2 x 0,510,955142
0031362
4 x 2 x 0,511,260160
0031363
8 x 2 x 0,513,9113,3251
0031364
10 x 2 x 0,516148303

Beneficios

  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Especialmente indicado para el cableado de sistemas de datos con velocidades de transmisión de hasta 10Mbit/s. Adecuado para interfaces de señal RS422 y RS485
  • Para instalación fija y uso flexible limitado.
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Cable de señalización, control y medición, para la transmisión de bajas señales sensibles y altas velocidades de bit
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP), con cubierta exterior (Yv) negra reforzada y un espesor de pared con promedio nominal mínimo de al menos 1,8 mm, está diseñado para su uso en interiores y exteriores, así como para aplicaciones en las que las cubiertas exteriores reforzadas pueden demostrar ser ventajosas

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado desnudo de 7 hilos
  • Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • El espesor de la cubierta exerior está aumentado ("Yv")
  • Color de cubierta exterior: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • A 800 Hz: máx. 60 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor trenzado, basado en VDE 0881, de 7 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Atenuación de paradiafonía

  • Hasta 1 MHz mín. 50 dB
  • Hasta 10 MHz mín. 40 dB

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V
  • Conductor/pantalla: 1000 V

Impedancia característica

  • 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.