UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE

Shielded, low-capacitance, twisted-pair PE/PVC data cable for power chain/cable carrier, UL AWM for USA+CAN

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: Cable de datos apantallado, de baja capacitancia, trenzado en pares de PE/PVC para cadena de arrastre, AWM/reconocido por UL para EE.UU. (NFPA 79) y Canadá

  • Versión PVC más económica que la de PUR UNITRONIC® FD CP (TP) plus
  • Baja capacidad, UL AWM para USA y Canadá
  • UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE:DIN 47100, ver tabla T9 del apéndice

Ingeniería de plantaApto para uso en exterioresNo propagador de la llamaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUC_RU

Referencia Dimensiones y sección en mm2Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

0031377
1 x 2 x 0.144,311,223
0031378
2 x 2 x 0.145,919,442
0031379
3 x 2 x 0.146,223,447
0031380
4 x 2 x 0.146,727,157
0031381
5 x 2 x 0.147,337,468
0031382
6 x 2 x 0.147,549,486
0031383
8 x 2 x 0.148,854,8109
0031384
10 x 2 x 0.1410,160,1120
0031385
12 x 2 x 0.149,861,6150
0031386
1 x 2 x 0.254,714,927
0031387
2 x 2 x 0.256,63257
0031388
3 x 2 x 0.25738,472
0031389
4 x 2 x 0.257,643,285
0031390
5 x 2 x 0.258,551,592
0031391
6 x 2 x 0.258,871,8114
0031392
8 x 2 x 0.2510,374,4145
0031393
10 x 2 x 0.2511,890182
0031394
14 x 2 x 0.2512111,2213
0031395
25 x 2 x 0.2516,3310310
0031396
1 x 2 x 0.345,118,136
0031397
2 x 2 x 0.347,34169
0031398
3 x 2 x 0.3485293
0031399
4 x 2 x 0.348,759106
0031400
5 x 2 x 0.349,767136
0031401
6 x 2 x 0.341086,2165
0031402
8 x 2 x 0.3411,8107,5221
0031403
10 x 2 x 0.3413,7131,1274
0031404
1 x 2 x 0.55,52347
0031405
2 x 2 x 0.58,35099
0031406
3 x 2 x 0.58,871,8120
0031407
4 x 2 x 0.59,874,4130
0031408
5 x 2 x 0.510,784,5164
0031409
6 x 2 x 0.511,399,6182
0031410
8 x 2 x 0.513,2144,3278
0031411
10 x 2 x 0.515,2176325
0031412
14 x 2 x 0.515,5215,4401
0031413
1 x 2 x 0.755,93561
0031414
2 x 2 x 0.75960104
0031415
3 x 2 x 0.759,885,7148
0031416
4 x 2 x 0.7510,793,6167
0031417
5 x 2 x 0.7511,9115202
0031418
6 x 2 x 0.7512,3130,4233
0031419
8 x 2 x 0.7514,7192,2330
0031420
10 x 2 x 0.7516,7258390
0031421
14 x 2 x 0.7517316,6515
0031422
1 x 2 x 1.06,34271
0031423
2 x 2 x 1.09,973126
0031424
3 x 2 x 1.010,593,6167
0031425
4 x 2 x 1.011,8117,8213
0031426
5 x 2 x 1.013,1139247

Beneficios

  • Características de transmisión mejoradas gracias al aislamiento de baja capacidad y a los pares trenzados
  • Cable specification optimized for use in power chain/cable carrier in the USA, on the basis of NFPA 79, Section 12.9.2

Ámbito de uso

  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Robots lineales, equipos de manipulación automatizados
  • Uso en cadenas portacables. Distancia de recorrido de hasta 50m en caso de instalación horizontal
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3

Características de producto

  • Baja capacidad
  • Buen comportamiento frente a EMC gracias a la pantalla global de cobre
  • Flexibility for use inside power chain/cable carrier
  • Resistencia a aceites según DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • No propagador de llama según IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, Cable Flame Test, CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812
  • UL AWM Style 2570 80°C 1000V (interconexión externa) para USA (UL File No.:E63634) según NFPA 79, sección 12.9.2
  • AWM I/II A/B 80°C 1000V según CSA C22.2 No. 210-15 y certificado por UL (cRU) para Canadá
  • Conforme EU en relación a la directiva europea RoHS

Composición de producto

  • Conductor flexible hecho de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor de PE anticapacitivo
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de PVCColor: negro (similar al RAL9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Código de identificación de conductores

  • UNITRONIC®
    FD Li2YCY (TP) A BE:
  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Hasta 0.5 mm²: 60 nF/km
  • Hasta 1,0 mm²: 70 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Hilos finos
  • A partir de 0.5 mm²: hilos finos clase 6 según IEC 60228

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Resistencia de bucle

  • Óhmnica (DC) y bucle/bidireccional @20 °C
  • 0,14 mm² (26 AWG): 276,0 Ω∕km;
    0,25 mm² (24 AWG): 158,0 Ω∕km;
    0,34 mm² (22 AWG): 110,8 Ω∕km;
    0,5 mm² (21 AWG): 78,0 Ω∕km;
    0,75 mm² (19 AWG): 52,0 Ω∕km;
    1 mm² (18 AWG): 39,0 Ω∕km

Rango de temperaturas

  • Flexión:
    VDE: -5 °C a 70 °C
    UL AWM: -5 °C a 80 °C
  • Instalación fi ja:
    VDE: -40 °C a 70 °C
    UL AWM: -5 °C a 80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.