JE-Y(ST)Y...BD

Cables apantallados de datos para instalación fija y electrónica industrial

Cable de instalación JE-Y(ST)Y...BD para electrónica industrial, VDE 0815, PVC, conductor sólido, pares,haces en capas, apantallado/lámina estática, uso estacionario

Conforme a DIN VDE 0815

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

No data available for display
Referencia Número de conductores y mm de diámetro del cableDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

JE-Y(ST)Y...BD
0034190
2 x 2 x 0.862560
0034191
4 x 2 x 0.88,54596
0034192
8 x 2 x 0.81185158
0034193
12 x 2 x 0.813126225
0034194
16 x 2 x 0.814,5166290
0034195
20 x 2 x 0.816206350
0034197
40 x 2 x 0.822407660

Beneficios

  • Ideal para una instalación económica, p. ej. conexiones con tecnología de conexión IDC
  • La pantalla de cinta de aluminio y el hilo de drenaje minimizan las interferencias de altas frecuencias en campos electromagnéticos
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Cable de conexión para la instalación fija en sistemas de control industrial, como los requeridos para la medición, control, señalización y aplicaciones de datos
  • Electrónica industrial.
  • Para instalación fija o bajo yeso, en interiores secos y húmedos

Características de producto

  • La versión de 2 pares (2 x 2 x 0,8) está retorcida en forma de cuadrete en estrella
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • JE-Y(ST)Y...BDEB: para circuitos de seguridad intrínseca (tipo de protección i - seguridad intríseca) según IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sección 16.2.2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Conforme a DIN VDE 0815tipo JE-Y(ST)Y...BD

Composición de producto

  • Conductor de cobre sólido desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Conductores trenzados en pares y los 4 pares agrupados en un haz.
  • Envoltura de lámina, blindaje estático de lámina de poliamida con contracolado de aluminio con hilo de continuidad de cobre
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de señal/telecomunicaciones

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de telecomunicación

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0815 (apéndice T10)

Capacidad mutua

  • máx. 100 nF/km

Acoplamiento

  • aprox. 200 pF/100 m

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor unifilar sólido
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 500 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Resistencia de bucle

  • máx. 73,2 Ohm/km

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.