POLISCREEN®

I nuovi cavi per trasmissione dati LAPP per dispositivi e sistemi che richiedono cavi BELDEN®.

Nella tabella sono elencati i codici articolo comparabili.

No propagador de la llamaProtección frente a señales de interferencia

CE

Referencia DenominaciónNúmero de pares y tamaño AWGDiámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Codice articoloBELDEN®(tipo comparabile/intercambiabile)Unidad base

Precio (base)

Vídeo, audio, comunicación de datos en entornos difíciles, IIoT, automatización de fábricas o procesos, etc.
2311091493POLISCREEN 03105A 02Y(St)CY1x2x22awg7,520,5693105A
2311091494POLISCREEN 03105AH 02Y(St)CH1x2x22awg7,520,570-
2311091240POLISCREEN 03106A 02Y(St)CY1x2x22awg+1x22awg7,626723106A
2311091495POLISCREEN 03106AH 02Y(St)CH1x2x22awg+1x22awg7,62673-
2311091324POLISCREEN 03107A 02Y(St)CY2x2x22awg8,93290-
2311091213POLISCREEN 03107AH 02Y(St)CH2x2x22awg8,93291-
Cableado de armarios eléctricos, señales analógicas de baja tensión (4-20 mA, 0-10 V); control digital de baja tensión (24 V); audio a nivel de línea; comunicación informática;
2311091542POLISCREEN 08471 YY1x2x16awg6,827,5688471
2311091543POLISCREEN 08723 9YPiMFY2x2x22awg516328723
2311091544POLISCREEN 08760 2Y(St)Y1x2x18awg5,522408760
2311091485POLISCREEN 08760H 2Y(St)H1x2x18awg5,522468760ELZ – 8760NH
2311091545POLISCREEN 08761 2Y(St)Y1x2x22awg4,510,5288761
2311091546POLISCREEN 08762 2Y(St)Y1x2x20awg517,5388762
2311091241POLISCREEN 08772 2Y(ST)Y3x20awg5,723478772
2311091547POLISCREEN 08777 9YPiMFY3x2x22awg6,923598777
2311091486POLISCREEN 09402 srYPiMFY2x2x20awg7,927759402
Cableado de cuadros de control, señales analógicas hasta 600 V; control digital hasta 600 V; audio a nivel de línea; comunicación por voz
2311091483POLISCREEN 08719 2Y(St)Y1x2x16awg836808719
Cable telefónico; señales analógicas de baja tensión (4-20 mA, 0-10 V); control de baja tensión (24 V); comunicación por voz
2311091484POLISCREEN 08741 YY2x2x22awg5,91440-
Aplicaciones RS-232; comunicación informática; señales analógicas de baja tensión (4-20 mA, 0-10 V); control digital de baja tensión (24 V); audio a nivel de línea; cableado de armarios eléctricos
2311091487POLISCREEN 09501 srY(St)Y1x2x24awg47239501
2311091488POLISCREEN 09502 srY(St)Y2x2x24awg5,511,5419502
2311091489POLISCREEN 09504 srY(St)Y4x2x24awg6,621549504
2311091490POLISCREEN 09536 srY(St)Y6x24awg5,316399536
Aplicaciones RS-422; comunicación informática; señales analógicas de baja tensión (4-20 mA, 0-10 V); control digital de baja tensión (24 V); audio digital; cableado de cuadros de control
2311091491POLISCREEN 09729 02YPiMFY2x2x24awg6,813,5509729
2311091492POLISCREEN 09730 02YPiMFY3x2x24awg8,520,5719730
Comunicación serie RS-485, incluidos PLC, VFD, HMI, motores, RTU, SCADA en entornos ruidosos a largas distancias, etc.; comunicación informática; señales analógicas de baja tensión (4-20 mA, 0-10 V); control digital de baja tensión (24 V); audio a nivel de línea; cableado de armarios eléctricos;
2311091548POLISCREEN 09841 2Y(St)CY1x2x24awg5,918,5469841
2311091496POLISCREEN 09841H 2Y(St)CH1x2x24awg5,918,5479841ELZ – 9841NH
2311091549POLISCREEN 09842 2Y(St)CY2x2x24awg8,3308392842
2311091446POLISCREEN 09842BK 2Y(St)CY BK2x2x24awg8,33083-
2311091497POLISCREEN 09842H 2Y(St)CH2x2x24awg8,330859842ELZ – 9842NH
2311091498POLISCREEN 09842O 2Y(St)C2Y Outdoor2x2x24awg8,33068-

Beneficios

  • Ideal para una instalación económica, p. ej. conexiones con tecnología de conexión IDC
  • Pantalla estática de cinta de aluminio laminado con hilo de drenaje estañado
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Cable de conexión para la instalación fija en sistemas de control industrial, como los requeridos para la medición, control, señalización y aplicaciones de datos
  • Electrónica industrial.
  • Para instalación fija o bajo yeso, en interiores secos y húmedos

  • BELDEN® è un marchio registrato di proprietà di Belden Inc.Lapp Italia S.r.l. è una azienda autonoma non collegata, né direttamente né indirettamente, a Belden Inc.La compatibilità dei cavi Lapp Italia S.r.l. è funzionale ed opzionale all’utilizzo e non sostituisce o esclude l’uso dei prodotti di Belden Inc.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.