JE-LiYCY...BD

Cables apantallados de datos para instalación fija y electrónica industrial

Cable de instalación JE-LiYCY...BD para electrónica industrial, VDE 0815, conductor de 7 hilos, haces en capas, apantallado, PVC

Conforme a DIN VDE 0815

Protección frente a señales de interferencia

CE Fire

Referencia Número de pares y sección transversal del conductor en mm² Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
JE-LiYCY...BD
0034200
2 x 2 x 0.5 6,6 51 70
0034201
4 x 2 x 0.5 8,5 87 155
0034202
8 x 2 x 0.5 11,7 144 260
0034208
12 x 2 x 0.5 12,8 195 340
0034203
16 x 2 x 0.5 13,9 249 430
0034210
20 x 2 x 0.5 15,1 298 495
0034204
24 x 2 x 0.5 16,4 348 605
0034212
32 x 2 x 0.5 21 441 738

Beneficios

  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Cable de conexión para uso en sistemas electrónicos, de señales, de control y medida.
  • Este cable se utiliza también como cable de transmisión de datos y pulsos.
  • JE-LiYCY ... BD también ha demostrado ser muy eficaz como cable de conexión para instalaciones telefónicas, tales como sistemas de llamadas e interfonos
  • Para instalación fija o bajo yeso, en interiores secos y húmedos

Características de producto

  • La versión de 2 pares (2 x 2 x 0.5) está trenzada en estrella-cuadrete.
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • JE-LiYCY...BDEB: para circuitos de seguridad intrínseca (tipo de protección i - seguridad intrínseca) según IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sección 16.2.2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Conforme a DIN VDE 0815tipo JE-LiYCY...BD

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado desnudo de 7 hilos
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • 2 conductores trenzados forman un par y 4 pares constituyen una unidad (para 2 x 2 x 0,5, formación de cuadrete en estrella)
  • Haces trenzados en capas,
    envoltura de lámina,
    pantalla de trenza realizada de hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior: PVC
    Color de cubierta exterior: gris piedra (RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de señal/telecomunicaciones

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de telecomunicación

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0815 (apéndice T10)

Capacidad mutua

  • máx. 100 nF/km

Acoplamiento

  • aprox. 200 pF/100 m

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Multifilares, 7 x 0,3 mm

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 500 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Resistencia de bucle

  • máx. 78,4 Ohm/km

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • MAXI-TERMI-POINT® es una marca registrada de AMP
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.