Cable coaxial RGB

Para PCs y estaciones de trabajo CAD, visualización de procesos. Instalación fija o aplicación de movimiento continuo. Rango de temperaturas de -10°C a +80°C

Cable de conexión para monitores en color

Fire

No data available for display
Referencia DenominaciónDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Instalación fija
0034245
RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,2585197
0034246
RGB DY 5 x Kx 0,4/1,89.760132
Aplicaciones flexibles y de gran flexibilidad
0034247
RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,410.829100

Beneficios

  • Una atenuación baja permite la transmisión de señales a larga distancia.
  • Transmisión de las señales de color rojo (R), verde (G) y azul (B)

Ámbito de uso

  • Cable para monitores en color para PC y estaciones de trabajo CAD, visualización de procesos
  • Para instalaciones fijas en habitaciones (RGB CY..x Kx 0,4/1,8)
  • Para aplicaciones de gran flexibilidad en cadenas de transmisión de potencia, guías portacables y componentes de maquinaria en movimiento continuo (RGB-FD..x K x 0,6L/2,4)

Composición de producto

  • Conductor: conductor de cobre estañado
  • Dieléctrico: célula de poliofelina
  • Conductor exterior: malla de cobre o envoltura de hilos de cobre estañado
  • Elementos rojos (R), verdes (G), azules (B), para RGB 5 x K x 0,4/1,8 rojo, verde, azul, blanco, negro
  • Cubierta exterior de PVC
    Versión de FD con cubierta exterior de PUR

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable coaxial

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable coaxial

Capacidad mutua

  • 60 nF/km

Radio de curvatura mínimo

  • 15 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • 75 Ohm

Rango de temperaturas

  • -10 °C hasta +80 °C
  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.