UNITRONIC® LiHCH (TP)

Cables de transmisión de datos apantallados y libres de halógenos, con pares trenzados, con código de color según DIN 47100

UNITRONIC® LiHCH (TP): cable de datos flexible libre de halógenos de baja frecuencia (0,34 mm² multifilar Maxi TERMI-POINT®) 47100, baja capacitancia, baja densidad de humos, apantallado

  • (TP) = Par trenzado.
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Libre de halógenosProtección frente a señales de interferencia

CEFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.145,518,539
0038303
3 x 2 x 0.1462348
0038304
4 x 2 x 0.146,426,654
0038308
8 x 2 x 0.148,453,797
0038312
12 x 2 x 0.149,166142
0038316
16 x 2 x 0.1410,479154
0038325
25 x 2 x 0.1412,7113238
0038402
2 x 2 x 0.256,52854
0038403
3 x 2 x 0.257,339,666
0038404
4 x 2 x 0.257,844,981
0038406
6 x 2 x 0.258,769,5115
0038408
8 x 2 x 0.2510,576,9130
0038412
12 x 2 x 0.2511,5120190
0038416
16 x 2 x 0.2512,7146,5238
0038602
2 x 2 x 0.58,148,193
0038603
3 x 2 x 0.58,973,7129
0038604
4 x 2 x 0.59,682146
0038606
6 x 2 x 0.511,3110198
0038608
8 x 2 x 0.513,3139259
0038612
12 x 2 x 0.515,1198,3354
0038616
16 x 2 x 0.516,7240459
0038702
2 x 2 x 0.758,758106
0038704
4 x 2 x 0.7510,9108179
0038708
8 x 2 x 0.7514,9180305
0038802
2 x 2 x 1.09,284142
0038803
3 x 2 x 1.010,696173
0038804
4 x 2 x 1.011,5121212

Beneficios

  • Libres de halógenos: en caso de incendio, protección de la vida y los bienes materiales mediante una baja densidad de humos y baja emisión de gases corrosivos
  • Baja capacitancia gracias al aislamiento de poliolefina
  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Adecuadas para prevenir el riesgo de incendio en zonas donde hay una gran concentración de personas, así como bienes materiales de gran valor
  • Para usar dentro de edificios públicos, sistemas de transporte y plantas industriales
  • Para transmisión de datos, medición y control, sistemas de seguridad y electrónica.
  • Cuando sea necesaria la utilización de cables de diámetro reducido, libres de halógenos y apantallados para sistemas informáticos, instrumentación, equipos de oficina y redes.

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Libre de halógenos, baja densidad de humos (LSZH)
  • - Libre de halógenos según IEC 60754-1,
    - Baja corrosividad/acidez de los gases de incendio según IEC 60754-2,
    - Baja toxicidad de los gases de incendio según EN 50305
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de conductor realizado de compuesto libre de halógenos
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Color de cubierta exterior: gris piedra (RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 80 nF/km
  • C/P aprox. 120 nF/km

Acoplamiento

  • A 1 kHz: aprox. 300 pF/100 m

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 1200 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.