ÖLFLEX® CRANE CF

Cables planos de goma resistentes a la intemperie con pantalla de cobre

ÖLFLEX® CRANE CF, cable plano para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte. Cable de alimentación y control apantallado de goma, U0/U:300/500 V

  • Para aplicaciones de carro portacables (festoon)
  • Conformidad con EMC (CEM)

Apto para uso en exterioresresistente al fríoResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Dimensiones exteriores anchura x altura mmÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CRANE CF
0041075
4.0 G 1.518.5 x 6.579220
0041076
8.0 G 1.536.0 x 6.5155470
0041077
12.0 G 1.554.5 x 7.1238745
0041078
4.0 G 2.522.8 x 7.7141320

Beneficios

  • Resistente a la intemperie en condiciones ambientales agresivas.
  • Los cables planos precisan menos espacio que los redondos
  • Se consiguen unos radios de curvatura sustancialmente menores, en comparación con los cables redondos
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • En sistemas de grúas, en la construcción de edificios o buques, para instalación estática o flexible, en sistemas enrollables, etc.
  • Plantas de aguas residuales, siderometalurgia e instalaciones en altura
  • Los tipos de aplicación aptos para los cables ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX® LIFT pueden encontrarse en el apéndice, tabla de selección A3
  • Para ascensores hasta longitud máx. de suspensión de 50 metros

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • De conformidad con VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Composición de producto

  • Conductores: Hilo trenzado de cobre desnudo
  • Aislamiento de goma
  • Pantalla de conductor separada hecha de
    - cinta plástica de sujección
    - trenza de cobre estañado
    - cinta plástica de sujección
  • Cubierta exterior de mezcla especial de gomas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable plano

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable plano

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Conductor de cobre según VDE 0295 / IEC 60228
    Hasta 25mm²: hilos extra finos, Clase 6
    Desde 35mm²: hilos finos, Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x ancho del cable

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: -25 °C a +90 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.