ÖLFLEX® HEAT 180 MS

Cables de silicona certificados para su uso en Norte América (reconocido AWM)

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS, cable de alimentación y control, con homologación UL/cUL-AWM para construcción de máquinas y plantas en Norteamérica, adecuado para +180°C

  • MS = Multiestándar. Para utilización en EE.UU. y Canadá
  • UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Libre de halógenosresistente al fríoResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEcRUusEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 180 MS
0046600
2 X 0.57.49,872
0046601
3 G 0.57.814,783
00466023
4 G 0.58.519,699
00466033
5 G 0.59.224,5119
0046604
7 G 0.59.934,3142
0046612
2 X 1.08.219,293
0046613
3 G 1.08.728,8110
00466143
4 G 1.09.438,4133
00466153
5 G 1.010.348160
0046616
7 G 1.011.167,2195
0046617
12 G 1.014.9115,2345
0046618
2 X 1.58.828,8113
0046619
3 G 1.59.343,2135
00466203
4 G 1.510.157,6165
00466213
5 G 1.511.172200
0046622
7 G 1.512100,8246
0046623
12 G 1.516.1172,8437
0046625
18 G 1.518.8259,2613
0046626
25 G 1.522.9360904
0046628
2 X 2.59.648146
0046629
3 G 2.510.272178
00466303
4 G 2.511.196220
00466313
5 G 2.512.2120269
0046633
3 G 4.011.5115,2246
00466343
4 G 4.012.6153,6307
00466353
5 G 4.014.2192389
0046636
3 G 6.014.9172,8396
00466373
4 G 6.016.4230,4495
00466383
5 G 6.018288608

Beneficios

  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.
  • El diseño de cable más grueso cumple los requerimientos de los ensayos frente al fuego FT-1 y también está aprobado para la interconexión de aparatos y dispositivos
  • Su gran flexibilidad facilita la instalación en espacios reducidos
  • Sigue manteniendo sus propiedades aislantes tras la combustión gracias a los restos de ceniza de SiO2 que permanecen en el conductor

Ámbito de uso

  • Áreas en las que, al cabo de un período corto de tiempo, los materiales de aislamiento y cubierta de los cables tradicionales se quebrarían debido a las elevadas temperaturas ambientales
  • Campos de aplicación típicos
    - Trabajos en acero, cerámica y hierro
    - Equipos de panadería y hornos industriales
    - Industria de motores eléctricos
    - Construcción de saunas/solárium
    - Elementos térmicos y de calefacción
    - Tecnología de iluminación
    - Tecnología de ventilación
    - Tecnología de aire acondicionado
    - Tecnología de galvanización

Características de producto

  • Libre de halógenos (IEC 60754-1), no emisión de gases corrosivos (IEC 60754-2)
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2, Cable Flame Test, CSA FT 1
  • Gran resistencia a la hidrólisis y a la radiación UV
  • Resistente a múltiples aceites, alcoholes, grasas animales y vegetales, y otros productos químicos
  • Debe asegurarse una ventilación adecuada, ya que las propiedades mecánicas de los cables de silicona disminuyen a partir de +100°C en ausencia de aire

Norm references / Approvals

  • UL AWM 4476 y cUL AWM II A/B; construcción B, cableado externo
  • UL File No. E63634

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento del conductor de base de silicona
  • Conductores trenzados entre sí
  • Recubrimiento exterior a base de silicona,
    color negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
  • (Para encontrar equivalencias con los calibres AWG estadounidenses, consultar el apéndice T16)

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V
    Tensión de servicio UL: 600 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Conforme a VDE: de -60 °C a +180 °C
  • UL/cUL: hasta +150°C(con ventilación adecuada)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.