ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Para uso en las condiciones más extremas
ÖLFLEX® HEAT 260 SC, cable unipolar de PTFE, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -190°C a +260°C
- Excelente rendimiento químico, térmico y eléctrico
- Menor espacio y peso
- UL AWM estilo 11486 (28-12 AWG)
Beneficios
- Diámetros externos reducidos para ahorrar espacio y disminuir el peso
- Resistente a la mayoría de los agentes químicos más agresivos
- Rigidez dieléctrica con frecuente fluctuación de la temperatura ambiente
Ámbito de uso
- Para uso en ambientes con temperaturas muy elevadas, uso intensivo de productos químicos o espacios reducidos
- Campos de aplicación típicos
- Técnología de alta frecuencia
- Armarios de control con alta generación de calor
- Instrumentos de medición
- Hornos y fábricas de ladrillos
- Aparatos de calefacción e instalaciones de cocina industrial
- Construcción de motores eléctricos
- Instalaciones en la industria química
Características de producto
- No propagación de la llama (UL): FT2 (ensayo horizontal)
- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
- ÖLFLEX® HEAT 260 hecho de PTFE
- Resistencia excepcional contra los ácidos,
álcalis, disolventes, lacas, gasolina, aceites y
muchos otros medios químicos
- Difícil de inflamar
- Alta resistencia dieléctrica y a la
abrasión
- Baja absorción de agua
- Resistente a los microbios
- Materiales aislantes no adhesivos
- Resistentes al clima y al ozono
- Hidrofóbicos y repelentes de la suciedad
- Alta elongación y resistencia a la rotura
- Resistente al contacto con nitrógeno líquido
- Resistente a los fluidos hidráulicos - El cobre plateado se caracteriza por una buena conductividad en la superficie (efecto skin) y una buena capacidad de soldadura
Norm references / Approvals
- 28-12 AWG: UL AWM Style 11486 conforme a UL 758 (File nº E63634) y cRU AWM I A/B conforme a CSA C22.2 nº 210 (File nº E63634)
Composición de producto
- Conductor de cobre plateado AWG
- Aislamiento de PTFE
- PTFE= Politetrafluoretileno
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor
- Tamaños de conductor AWG: 7, 19 o 37 hilos
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 3400 V
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -190 °C hasta +260 °C
- UL/CSA: hasta +200°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Tamaño de embalaje: Rollo de 100 m
- Disponible solo como artículo de rollo original
- También disponibles en cajas de gran tamaño y tambores desechables.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Otros colores disponibles bajo demanda