EPIC® H-B 6 TG

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica universal presenta el cuerpo básico más pequeño de la serie H-B y es apta para insertos con propiedades eléctricas excepcionales.

  • Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector
  • Versión larga con mas espacio para el cableado
  • Grado de protección UL50E probado

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

No data available for display
Referencia Article descriptionMPGCuelloUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca simple)
10011000
H-B 6 TG 13,5-13,510
10021000
H-B 6 TG 16-1610
19011000
H-B 6 TG M2020--10
19021000
H-B 6 TG M2525--10

Beneficios

  • La carcasa más pequeña de la serie H-B. Para insertos de elevadas propiedades eléctricas.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Ingeniería de control
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Carcasa más baja
  • Pernos de anclaje para palanca simple
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento de polvo gris Perno de anclaje: recubierto de acero

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.