EPIC® acoplador

Nunca te quedes sin él: el collar metálico libera rápidamente más espacio en la carcasa del conector. Los artículos PG compensan diferentes roscas de conexión (métricas a PG) como adaptadores. Existen diferentes variantes del collar.

Apto para uso en exterioresAhorro en tiempo de instalaciónFiabilidad

Referencia Unidad base

Precio (base)

10016000
10016004
10016005
10016001
10016006
10016002
10016007
10016003

Beneficios

  • Crea espacio adicional en la carcasa del conector y actúa como adaptador, dependiendo de la variante, para garantizar la compatibilidad entre la rosca de conexión métrica y PG.
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • Disponible en diferentes tamaños de rosca.
  • Puede combinarse con prensaestopas métricos o PG (en función del artículo).
  • La junta tórica montada permite un sellado óptimo de la carcasa (clase de protección IP 68 (5 bar)).

Ámbito de uso

  • Para uso con muchas carcasas de conectores rectangulares EPIC®.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
  • Apto para el uso en exteriores.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
  • Descripción de clase ETIM 5.0: casquillo de expansión/reducción

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000938
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo de ampliación/reducción

Material

  • Latón niquelado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.