Cubierta protectora EPIC® ULTRA para carcasa H-B

La tapa de protección de termoplástico es apta para su uso con las carcasas H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 y H-B 32.

Resistencia mecánica Fiabilidad Impermeable

Referencia Diseño Perno de anclaje Abrazadera Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
Cubierta protectora ULTRA para bases de montaje en panel y en superficie
70250250
para la carcasa ULTRA H-B 6 2 - 1
70250251
para la carcasa ULTRA H-B 10 4 - 1
70250252
para la carcasa ULTRA H-B 16 4 - 1
70250253
para la carcasa ULTRA H-B 24 4 - 1
Cubierta protectora ULTRA para carcasas de manguito
70250254
para la carcasa ULTRA H-B 6 - Palanca simple 1
70250255
para la carcasa ULTRA H-B 10 - Palanca doble 1
70250256
para la carcasa ULTRA H-B 16 - Palanca doble 1
70250257
para la carcasa ULTRA H-B 24 - Palanca doble 1

Características de producto

  • Cubierta de protección para carcasas EPIC® ULTRA
  • Sin cable de retención
  • Cubierta de protección hecha de material homologado por la FDA
  • Cubierta de protección para carcasas de manguito con palancas y pernos de acero inoxidable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: capuchón protector para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.